StarTech.com

Supporto da TV a Schermo Piatto - Full Motion - Acciaio Robusto

Completamente articolabile, consente di montare un televisore a schermo piatto su una parete per liberare spazio

ID prodotto: FPWARTB2

  • Supporto TV da parete per carichi pesanti realizzato in acciaio e provvisto di due staffe
  • Supporta la maggior parte dei televisori a schermo piatto LED/LCD con dimensioni comprese tra 32" e 70" e con un peso massimo fino a 45 kg
  • Fits curved TVs, with compatible VESA mount
Ulteriori Informazioni
  • Completamente articolabile con estensione della staffa fino a 517 mm
  • Si inclina agevolmente di +5°/-8° per regolare l'angolo di visuale
  • La staffa può essere orientata di +90°/- -90° per la massima flessibilità di visione
  • Il dispositivo integrato per la regolazione del livello assicura un perfetto orientamento
  • Supporta i televisori conformi al montaggio VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400, 400x300, 300x200
  • Gestione cavi
€ 250,99 EUR IVA esclusa
€ 306,21 EUR IVA inclusa

Panoramica

Display straordinario con ottimizzazione dello spazio. Grazie al suo design con doppia staffa, il supporto TV da parete per carichi pesanti sostiene in sicurezza un televisore a schermo piatto di grandi dimensioni (fino a 70"). La possibilità di prolungare facilmente le staffe assicura un orientamento fluido e completo per una visione ottimale.

Perfetto per le sale riunioni o la segnaletica digitale

Il televisore a schermo piatto può essere montato in un punto comodo per i visitatori, i clienti e i dipendenti, liberando così spazio prezioso. Il supporto da parete è la soluzione ideale per le sale d'attesa, le sale riunioni o altri luoghi pubblici e permette di creare un impianto TV a schermo piatto di grandi dimensioni o un sistema di segnaletica digitale in modo sicuro ed efficace. Il supporto TV da parete è in grado di sorreggere la maggior parte dei televisori a schermo piatto LED o LCD con dimensioni comprese tra 32" e 70" e con un peso massimo di 45 kg.

Completamente articolabile

Il supporto TV da parete completamente articolabile è provvisto di una staffa doppia in grado di estendersi fino a 517 mm dal muro, una caratteristica che assicura la più ampia possibilità di movimento e permette di orientare lo schermo secondo diverse angolature e in varie posizioni. La staffa doppia si può ripiegare e aderire così alla parete, con un basso profilo che consente di collocare il display a una distanza di soli 57 mm dal muro.

Il supporto TV da parete può essere orientato di +90°/- -90° per la massima flessibilità di visione. Il supporto da parete può essere inclinato di +5°/-8° per orientare il display del televisore verso il pubblico. Grazie al sistema di inclinazione, è possibile montare il televisore più in alto o più in basso rispetto alla linea dello sguardo assicurando comunque una visione confortevole. Il dispositivo integrato per la regolazione del livello permette di ruotare il display di 5° in senso orario e antiorario, in modo che sia perfettamente in orizzontale. 

Struttura in acciaio per carichi pesanti

Il supporto TV da parete è caratterizzato da un design a doppia staffa, con un sistema di montanti posizionati a una distanza di 16" gli uni dagli altri, che lo rende più sicuro e resistente. Non c'è quindi il rischio di perdere il proprio investimento economico, perché il televisore a schermo piatto è sempre sorretto in tutta sicurezza. Il supporto TV a parete è anche provvisto da un sistema di gestione dei cavi che consente di tenerli ben nascosti.

Il prodotto FPWARTB2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di montare in tutta sicurezza un televisore a schermo piatto sulla parete di una sala riunioni, una sala d'attesa, una sala conferenze, un'aula scolastica e altri luoghi di incontro, assicurando una visione confortevole

La soluzione ideale per l'intrattenimento degli ospiti e le notizie, perfetta in hotel, ristoranti e altre strutture di ricezione

Consente di risparmiare spazio su pareti o ripiani nell'impianto di home theater

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
Montabile a parete
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Anti-theft No
Capacità di carico 45 kg [99.5 lb]
Dimensioni massime del display 70"
Dimensioni minime display 32"
Fits Curved TV
Inclinazione +5° / -8°
Massima estensione del braccio 517.5 mm [20.4 in]
Orientamento/rotazione +90°/-90°
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 418 mm [16.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 643 mm [25.3 in]
Lunghezza prodotto 517 mm [20.4 in]
Peso prodotto 7 kg [15.5 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 7.1 kg [15.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto da parete
2 - staffe verticali
2 - staffe orizzontali
1 - chiave
4 - viti per staffa
4 - Dadi
2 - Viti di montaggio
4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - Viti M8x50 mm
4 - rondelle piatte piccole
4 - rondelle piatte grandi
8 - distanziali piccoli
8 - distanziali grandi
6 - Viti
6 - viti per calcestruzzo
6 - rondelle da staffa
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads