StarTech.com

Supporto da soffitto per Televisione a schermo piatto - Multidirezionale - Palo da 2,5m a 2,9m

Consente di montare una TV a schermo piatto al soffitto o a una struttura sospesa e orientarla con facilità personalizzando l'angolo di visuale

ID prodotto: FPCEILPTBLP

  • Consente di risparmiare spazio appendendo al soffitto un televisore a schermo piatto di dimensioni comprese tra 32" e 75"
  • Asta lunga con estensione min-max dell'asta da 2,5 a 3 m per un impiego versatile
  • Il supporto per TV da soffitto ruota di +60°/-60° per adattarsi a soffitti normali o spioventi
Ulteriori Informazioni
  • Il supporto da soffitto in acciaio per carichi pesanti è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso
  • Il supporto completamente articolabile consente di orientare il display di +180°/-180° attorno all'asta e di inclinarlo verso il basso di 25° senza l'impiego di utensili
  • Il dispositivo per la regolazione preimpostata del livello assicura un perfetto orientamento dopo l'installazione
  • Supporta i televisori conformi al montaggio VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400 mm
  • Canalina per la gestione dei cavi all'interno dell'asta
€ 202,99 EUR IVA esclusa
€ 247,65 EUR IVA inclusa

Panoramica

Ora è possibile sospendere un televisore a schermo piatto in un ambiente con un soffitto alto per una visualizzazione ottimale. Questo supporto da soffitto per TV a schermo piatto è in grado di sorreggere un televisore con dimensioni comprese tra 32" e 75" compatibile con il sistema di montaggio VESA. Integra un'asta che può raggiungere una lunghezza compresa tra 2,5 e 3 m, consentendo una regolazione semplificata della distanza dal soffitto. La struttura completamente articolabile del supporto consente di modificare la posizione e l'angolatura dello schermo.

Televisore collocato in un punto ben visibile

Grazie al supporto per TV da soffitto è possibile collocare ben in vista un televisore al plasma, LED o LCD a schermo piatto. È l'ideale per l'utilizzo nelle hall, negli ingressi o in altri ambienti con un soffitto alto.

Compatibile con numerosi modelli di televisore, il supporto TV da soffitto per carichi pesanti sorregge in sicurezza un display con dimensioni comprese tra 32" e 75" e con un peso fino a 50 kg. I cavi rimangono nascosti e ben organizzati, perché si possono infilare nella canalina preposta allo scopo all'interno dell'asta, fuoriuscendo vicino alla sommità.

Possibilità di regolare la distanza dal soffitto

L'asta telescopica ha una lunghezza variabile che può essere regolata per agevolare il montaggio del display, collocandolo alla distanza desiderata dal soffitto, ed è quindi compatibile con ambienti di varie altezze. Realizzata in robusto acciaio, l'asta è prolungabile da 2,5 m a un massimo di 3 m, con un'estensione totale in altezza pari a 5 m. 

Possibilità di ruotare il supporto per TV adattandolo al tipo di soffitto

Il supporto per TV a schermo piatto è compatibile con molti tipi diversi di soffitto e può essere ruotato per adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60°) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo che il display sia collocato sulla linea di visuale.

Regolazione del display secondo l'angolo di visuale più comodo

Il televisore a schermo piatto può essere orientato secondo l'angolo di visuale più comodo, o inclinato fino a -25° verso il pubblico sottostante per una visibilità eccellente. Il supporto completamente articolabile consente di orientare il display di +180°/-180° attorno all'asta, senza l'impiego di utensili, in modo che sia perfettamente visibile da qualsiasi direzione desiderata.

Grazie al suo design con struttura ad aggancio, il supporto TV da soffitto è semplice da installare

Configurazione semplice e sicura

Grazie al suo design con struttura ad aggancio, il supporto TV da soffitto è semplice e veloce da installare. Basta fissare le staffe verticali con i ganci integrati sul retro del televisore per appenderlo in sicurezza al supporto da soffitto. Il dispositivo per la regolazione preimpostata del livello assicura un perfetto orientamento dopo l'installazione.

Il prodotto FPCEILPTBLP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di sospendere in tutta sicurezza un televisore a schermo piatto in un ambiente con il soffitto alto, come una sala d'attesa e un ingresso

Per l'intrattenimento e le notizie

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Montaggio a Soffitto
Prestazioni
Altezza massima 3 m [9.8 ft]
Anti-theft No
Capacità di carico 50 kg [110.5 lb]
Dimensioni massime del display 75"
Dimensioni minime display 32"
Inclinazione +0° / -25°
Minimum Height 2.5 m [8.2 ft]
Orientamento/rotazione Da +180° a -180°
Regolazione dell’altezza
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3218 mm [126.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 435 mm [17.1 in]
Lunghezza prodotto 680 mm [26.8 in]
Peso prodotto 10 kg [22.1 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 10.8 kg [24 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - asta e supporto per montaggio a soffitto
1 - asta centrale
1 - asta inferiore
1 - Supporto TV
2 - staffe verticali
1 - staffa orizzontale
2 - Viti M8x55 mm
2 - Viti M8x60 mm
4 - Dadi
1 - chiave
1 - chiave a brugola
1 - sagoma di montaggio
4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - Viti M8x50 mm
4 - rondelle rettangolari
8 - distanziali piccoli
8 - distanziali grandi
4 - Viti
4 - tasselli per calcestruzzo
4 - rondelle tonde
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto da Soffitto per TV a schermo piatto - VESA - Multidirezionale
FPCEILPTBSP
Supporto da Soffitto per TV a schermo piatto - VESA - Multidirezionale

Securely mount your flat-panel TV to a ceiling or overhead structure, and customize your viewing angle with easy position adjustments

€ 183,99 IVA esclusa
€ 224,47 IVA inclusa
Supporto da Soffitto per TV a schermo piatto da 32
FLATPNLCEIL
Supporto da Soffitto per TV a schermo piatto da 32" a 70" LCD, LED o Plasma

Consente di montare una TV a schermo piatto sul soffitto con la possibilità di regolare lunghezza della staffa, inclinazione e orientamento per una visione ottimale

€ 192,99 IVA esclusa
€ 235,45 IVA inclusa