StarTech.com

Supporto da Soffitto per TV a schermo piatto - VESA - Multidirezionale

Supporto da Soffitto | Full Motion | per Display da 32" a 75"

ID prodotto: FPCEILPTBSP

  • Consente di risparmiare spazio appendendo al soffitto un televisore a schermo piatto di dimensioni comprese tra 32" e 75"
  • Estensione min-max dell'asta da 560 a 910 mm
  • Il supporto TV da soffitto può ruotare di +60/-60 gradi per adattarsi a soffitti normali o spioventi
Ulteriori Informazioni
  • Il supporto completamente articolabile consente di orientare il display di +180/-180 gradi attorno all'asta e di inclinarlo verso il basso di -25 gradi senza l'impiego di utensili
  • Il supporto in acciaio resistente è in grado di sostenere TV fino a 50 kg
  • Facile installazione grazie al design con struttura ad aggancio
€ 183,99 EUR IVA esclusa
€ 224,47 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo supporto da soffitto per televisori compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 32" a 75" è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso. Senza occupare spazio su una parete o sul pavimento, consente di appendere al soffitto e ben in vista un televisore al plasma, LED o LCD a schermo piatto.

Il montaggio a soffitto è ideale per l'utilizzo in sale riunioni aziendali, sale d'attesa, ingressi, ristoranti, bar e luoghi di incontro.

Supporto da soffitto FPCEILPTBSP TV con monitor in una sala riunioni

Altezza regolabile

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere un display alla distanza desiderata dal soffitto. Il supporto TV è quindi compatibile con ambienti di varie altezze. Realizzata in robusto acciaio, l'asta è prolungabile da 560 mm a un massimo di 910 mm, con un'estensione totale in altezza pari a 350 mm.

Possibilità di rotazione per adattamento al soffitto

Il supporto da soffitto per schermi piatti è compatibile con molti tipi di soffitto e consente di ruotare il televisore in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo che il display sia collocato sulla linea di visuale.

Visione da qualsiasi direzione

Il televisore può essere orientato secondo l'angolo di visione più comodo e inclinato fino a -25 gradi verso il pubblico sottostante per una visibilità eccellente. Il supporto completamente articolabile consente inoltre di orientare il display a +180/-180 gradi attorno all'asta senza l'impiego di utensili.

Grazie al suo design con struttura ad aggancio, il supporto TV da soffitto è semplice da installare

Design con struttura ad aggancio

Basta fissare le staffe verticali fornite in dotazione con i ganci integrati sul retro del televisore per appenderlo in sicurezza al supporto da soffitto. Il dispositivo per la regolazione preimpostata del livello assicura un perfetto orientamento dopo l'installazione.

Il prodotto FPCEILPTBSP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Sospensione di un televisore a schermo piatto al soffitto per una comoda visione

Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, ingressi, aree comuni, aule

Intrattenimento e informazione degli ospiti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a Soffitto
Prestazioni
Altezza massima 910 mm [35.8 in]
Anti-theft No
Capacità di carico 50 kg [110.5 lb]
Dimensioni massime del display 75"
Dimensioni minime display 32"
Inclinazione +0° / -25°
Minimum Height 560 mm [22 in]
Orientamento/rotazione Da +180° a -180°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Spessore della superficie di montaggio da 560 mm a 910 mm
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1150 mm [45.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 435 mm [17.1 in]
Lunghezza prodotto 680 mm [26.8 in]
Peso prodotto 4.9 kg [10.8 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 6.8 kg [15.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - asta e supporto per montaggio a soffitto
1 - asta di prolunga
2 - staffe verticali
1 - staffa orizzontale
2 - bulloni
2 - Dadi
1 - chiave
1 - chiave a brugola
1 - sagoma di montaggio
4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - Viti M8x50 mm
4 - rondelle rettangolari
8 - distanziali piccoli
8 - distanziali grandi
4 - Viti 6,3x55 mm
4 - tassello per calcestruzzo
4 - rondelle tonde
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto da Soffitto per TV a schermo piatto da 32
FLATPNLCEIL
Supporto da Soffitto per TV a schermo piatto da 32" a 70" LCD, LED o Plasma

Supporto da Soffitto | Full Motion | per Display da 32" a 75"

€ 192,99 IVA esclusa
€ 235,45 IVA inclusa
Supporto da soffitto per Televisione a schermo piatto - Multidirezionale - Palo da 2,5m a 2,9m
FPCEILPTBLP
Supporto da soffitto per Televisione a schermo piatto - Multidirezionale - Palo da 2,5m a 2,9m

Supporto da Soffitto | Full Motion | per Display da 32" a 75"

€ 202,99 IVA esclusa
€ 247,65 IVA inclusa