StarTech.com

Workstation mobile (seduto/in piedi) - Regolabile in Altezza con superficie di lavoro da 31,5"

Scrivania mobile con altezza regolabile che migliora la produttività e il comfort degli studenti

ID prodotto: STSCART

  • Gli studenti sono più comodi perché possono cambiare posizione, passando da stare seduti a stare in piedi
  • Leva di regolazione dell'altezza con meccanismo di blocco
  • Superficie di lavoro da 60 x 80 cm che offre tutto lo spazio necessario per riporre materiali, come i libri di testo, le penne e altri oggetti di cancelleria
Ulteriori Informazioni
  • Consente di personalizzare l'aula scolastica per creare ambienti di formazione dinamici
  • Compatibile con le staffe a uno e a due monitor di StarTech.com: ARMPIVOTE, ARMPIVOT e ARMSLIM (vendute separatamente)
  • rotelle con blocco
  • Intervallo di regolazione dell'altezza: da 750 mm a 1150 mm
  • Capacità di sollevamento: 4,5 kg
  • Capacità di carico statico: 50 kg
  • Morsetti fermacavo per la gestione del cablaggio
€ 482,99 EUR IVA esclusa
€ 579,59 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Workstation mobili seduto/in piedi di StarTech.com che favoriscono il coinvolgimento nelle attività formative e rendono interattiva l'aula scolastica.

Queste scrivanie seduto/in piedi permettono agli studenti di adattare l'ambiente formativo in base alle proprie esigenze, passando dalla posizione seduta a una posizione in piedi senza interrompere la lezione in corso. I docenti possono organizzare e riorganizzare l'assetto dell'aula in base alla lezione, predisponendo scrivanie individuali per le verifiche o le esposizioni e raggruppando uno o più scrivanie per lo svolgimento di progetti. Le due rotelle anteriori possono essere fermate in posizione per evitare che la workstation si sposti.

Regolazione semplificata dell'altezza per il comfort di ogni utente

Cambiare posizione durante la giornata può portare molti benefici fisici, da una migliore circolazione a una riduzione della fatica. Queste workstation seduto/in piedi permettono agli studenti di cambiare facilmente posizione durante la giornata, senza perdere l'attenzione e la concentrazione. La possibilità di stare in piedi quando se ne sente la necessità aiuta inoltre a ridurre l'ansia e l'agitazione.

Gli studenti possono regolare la scrivania all'altezza desiderata, da 750 mm a 1150 mm. Basta premere la levetta situata sotto il piano di lavoro e spostare la workstation verso l'alto o verso il basso. La levetta di regolazione presente sul lato sinistro della scrivania può essere bloccata con la chiave in dotazione, per evitare cambiamenti d'altezza accidentali se uno studente urta la levetta. 

Non sono previsti livelli predefiniti d'altezza, quindi ogni studente può trovare la posizione più comoda per le sue esigenze. 

Ampia superficie di lavoro pensata per le necessità degli studenti

La superficie di lavoro della scrivania è ampia 600 mm x 800 mm e offre tutto lo spazio necessario per riporre strumenti e materiali scolastici, come i libri di testo, le penne e altri articoli di cancelleria.

Se la configurazione prevede un computer laptop, la workstation è dotata di morsetti fermacavo lungo l'asta che consentono di tenere in ordine i cavi. Inoltre può essere utilizzata insieme al prodotto monitor mounts che consente di aggiungere altri display. La superficie di lavoro è abbastanza ampia da consentire l'utilizzo di una tastiera e un mouse.

Nota: se si colloca un peso superiore a 4,5 kg sulla superficie della scrivania, per sollevarla sarà necessario esercitare forza manualmente.

Scrivanie mobili per aule scolastiche personalizzabili

I docenti possono realizzare ambienti dinamici da utilizzare per vari scopi. Basta sbloccare le due rotelle anteriori per spostare le workstation nell'aula in modo da:

  • Suddividere gli studenti in gruppi per svolgere progetti
  • Separare singoli studenti dal resto della classe per una formazione frontale personalizzata
  • Disporre gli studenti in cerchio per esporre presentazioni e favorire il dialogo di gruppo
  • Organizzare la classe secondo una configurazione standard per le esposizioni e le verifiche

I docenti possono utilizzare le workstation anche per le presentazioni. Le workstation mobili possono essere spostate facilmente da un'aula all'altra insieme ai computer laptop e ad altri strumenti e possono essere bloccate all'altezza desiderata.

Le scrivanie portatili sono utili anche nei seguenti ambienti:

  • Aule di formazione negli uffici
  • Magazzini e stabilimenti produttivi, dove possono essere condivise tra vari utenti e spostate in diverse aree di test
  • Home office
  • Reparti IT come carrelli d'emergenza per server

Il prodotto STSCART è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Creazione di workstation seduto/in piedi per impieghi versatili nelle scuole, negli ambienti commerciali, istituzionali e aziendali o negli home office

Workstation mobili che rendono più flessibile l'aula scolastica o l'ambiente di lavoro

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
N. di display supportati 1
Orientamento Vertical
Ruote orientabili Incluso
Prestazioni
Altezza massima 1150 mm [45.3 in]
Minimum Height 750 mm [29.5 in]
Regolazione dell’altezza
Specifiche generali 4,5 kg
Capacità di carico statico: 50 kg
Note/requisiti speciali
Nota Se si colloca un peso superiore a 4,5 kg sulla superficie della scrivania, per sollevarla sarà necessario esercitare forza manualmente.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1150 mm [45.3 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 800 mm [31.5 in]
Lunghezza prodotto 600 mm [23.6 in]
Peso prodotto 24 kg [53 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 27.5 kg [60.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - base
2 - Ruote orientabili
2 - rotelle con blocco
1 - montante
1 - Desktop
4 - coperture
8 - viti a testa tonda M6x15 mm
12 - viti a testa piatta M6x15 mm
1 - chiave a brugola M5
1 - chiave a brugola M4
4 - morsetti fermacavo
1 - Chiave
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads