Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Convertitore Seduto/in piedo Sit-Stand regolabile da Scrivania - Superficie di lavoro da 89cm

ID prodotto: ARMSTSL

Consente di trasformare la scrivania in una spaziosa postazione seduto/in piedi, per lavorare più agevolmente e diventare più produttivi

Caratteristiche
  • Converte i computer desktop o portatili in comode workstation regolabili

  • Possibilità di regolare l'altezza con un semplice movimento. L'altezza di regolazione verticale è di 56 cm

  • Viene fornito già assemblato - non deve essere montato

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta un monitor (fino a 30") o due monitor (fino a 24")

  • Ampia superficie di lavoro (90 x 50 cm) sufficiente per 2 monitor da 24 pollici

  • Lo spostamento verticale assicura la stabilità della workstation, nonostante le dimensioni contenute

  • Ampio supporto per la tastiera (35 x 25 cm)

  • Tensione regolabile con contrappesi

  • Dimensioni minime: 900 x 622 mm

  • Peso sostenibile dalla superficie di lavoro: 12,7 kg

  • Capacità di peso del vassoio per tastiera: 2,3 kg

  • Gestione dei cavi integrata

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 539,99 EUR IVA esclusa
€ 647,99 IVA inclusa

ID: ARMSTSL

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La workstation regolabile è una soluzione semplice ed economica per trasformare un computer desktop o portatile in uno spazio di lavoro ergonomico. Il convertitore regolabile può essere appoggiato sulla scrivania. Modificando l'altezza è possibile utilizzarlo come piano per lavorare in piedi e fornisce un'ampia superficie di lavoro, in grado di ospitare due monitor da 24 pollici. È sufficiente un semplice movimento per passare dalla posizione seduta a quella eretta e viceversa e continuare a lavorare con il massimo comfort, senza interrompere le proprie attività. 

Il convertitore viene fornito già assemblato e consente di essere immediatamente operativi.

ARMSTSL converte un desktop in una stazione di lavoro sit/stand

L'altezza si regola con un semplice movimento

Cambiare posizione durante la giornata può portare molti benefici fisici, da una migliore circolazione a una riduzione della fatica. Con la workstation regolabile è possibile alternare la propria posizione di lavoro nel corso della giornata.

L'altezza può essere regolata con estrema facilità, con una estensione verticale massima di 56 cm. Grazie all'eccellente meccanismo pneumatico, è sufficiente usare la leva laterale per alzare o abbassare la workstation senza alcuno sforzo. Il movimento verticale non richiede molto spazio e garantisce la stabilità della piattaforma durante lo spostamento, senza rischi di rovesciare gli oggetti appoggiati su di essa. 

Non sono previsti livelli predefiniti per aiutare l'utente a trovare la posizione più comoda per le sue esigenze. Per semplificare ulteriormente il sollevamento o l'abbassamento della piattaforma, è presente un contrappeso che permette di regolare la tensione in base al peso dei monitor.

ARMSTSL ha le Dimensioni adeguate per ogni esigenza

Dimensioni adeguate per ogni esigenza

Le dimensioni della workstation regolabile consentono una immediata integrazione con l'ambiente di lavoro. La sua larghezza di 90 cm è sufficiente per alloggiare due monitor da 24 pollici, ma ne consente comunque l'installazione sulla maggior parte delle normali scrivanie. La workstation regolabile può essere usata in ufficio, in un cubicolo o nell'home office, appoggiata sulla scrivania o su altre superfici. Le sue dimensioni premettono di posizionarla anche su scrivanie angolari. Può essere posizionata su qualsiasi superficie con una profondità minima di 60 cm. La superficie di lavoro è in grado di sopportare pesi fino a 12,7 kg.

La workstation include un ampio vassoio per la tastiera, con spazio sufficiente per appoggiare anche effetti personali, come ad esempio il cellulare.

Configurazione semplice

La workstation regolabile viene fornita già assemblata e consente di essere immediatamente operativi. Include anche un sistema di gestione dei cavi per mantenere la postazione in perfetto ordine.

Il prodotto PEXARMSTSL è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

 

Applicazioni
  • La workstation regolabile è estremamente versatile e può essere usata in molti ambienti diversi: uffici, cubicoli, aziende, istituti scolastici o home office
  • Rappresenta una soluzione comoda e conveniente per migliorare l'ergonomicità senza acquistare nuove scrivanie o altre superfici di lavoro
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
N. di display supportati 2
Prestazioni
Altezza massima 560 mm [22 in]
Regolazione dell’altezza
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Weight Capacity of Work Surface 12.7 kg [28.1 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Il vassoio per tastiera (35 x 25 cm) può sostenere un peso massimo di 5 kg.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 560 mm [22 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 900 mm [35.4 in]
Lunghezza prodotto 666 mm [26.2 in]
Peso prodotto 19 kg [42 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 22 kg [48.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Workstation regolabile
1 - chiave a brugola (piccola)
1 - chiave a brugola (grande)
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.