StarTech.com

Convertitore per postazione di lavoro Sit-Stand per 2 schermi - Superficie di lavoro da 89 cm

Possibilità di trasformare la scrivania in una workstation seduto/in piedi con un pratico sistema di regolazione dell'altezza e una staffa per due monitor

ID prodotto: BNDSTSLGDUAL

  • Workstation seduto/in piedi da collocare sopra la scrivania per creare una postazione ergonomica con un'ampia superficie di lavoro (0,9 m)
  • Regolazione semplificata dell'altezza grazie a una molla pneumatica con azionamento a leva. Intervallo max regolazione altezza: 450 mm
  • Il supporto è in grado di sostenere due monitor fino a 24" ciascuno
Ulteriori Informazioni
  • Due staffe articolabili con un'ampia possibilità di movimento: rotazione di 360° attorno al perno di supporto e in corrispondenza del gomito, 180° in corrispondenza della spalla, inclinazione e orientamento di +/- 90°
  • Estensione max della staffa: 445 mm
  • Dimensioni minime: 660 mm P x 889 mm L
  • Struttura di alta qualità, costituita da una base, un vassoio e una superficie di lavoro in acciaio e pannelli di fibra a media densità
  • La workstation può essere regolata verso l'alto o verso il basso con la massima stabilità, senza il rischio di rovesciare gli oggetti appoggiati su di essa
€ 756,99 EUR IVA esclusa
€ 923,53 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Montaggio con foro passacavo
Prestazioni
Altezza massima 560 mm [22 in]
Dimensioni massime del display 24in
Disposizione orizzontale +/- 90°
Inclinazione +/- 90°
Massima estensione del braccio 445 mm [17.5 in]
Minimum Height 160 mm [6.3 in]
Orientamento/rotazione Rotazione di 360° attorno al perno di supporto
180° in corrispondenza della spalla
360° in corrispondenza del gomito
Regolazione dell’altezza
Regolazione in altezza della workstation seduto/in piedi fino a 399 mm
Regolazione in altezza della staffa per monitor fino a: 304 mm
Capacità di carico della superficie di lavoro: 12,7 kg
Capacità di carico della superficie di lavoro con staffa per due monitor: 8,4 kg
Rotazione del display 360°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Il peso della spedizione può variare. Rivolgersi al vettore per conoscere il peso esatto.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 160 mm [6.3 in]
Colore Nero
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Larghezza prodotto 889 mm [35 in]
Lunghezza prodotto 670 mm [26.4 in]
Peso prodotto 22.4 kg [49.4 lb]
Tipo enclosure Steel, MDF Wood and Plastic
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 27.5 kg [60.8 lb]

Certificazioni