Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Braccio supporto per doppio Monitor Sit-Stand - Scrivania

ID prodotto: ARMSTSCP2

Nuovo

Supporto per scrivania seduto/in piedi per doppio monitor, che consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico

Caratteristiche
  • Staffa per doppio monitor seduto/in piedi, che consente di trasformare la scrivania in una workstation ergonomica, e che supporta due monitor con dimensioni fino a 24"

  • Regolazione dell'altezza della superficie di lavoro: 450 mm

  • Il supporto per monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • La posizione del monitor può essere regolata con un orientamento di -15°/+15° e un'inclinazione di 0°/+30° per ottenere l'angolo di visione ideale

  • È possibile spostare il braccio oscillante della staffa a sinistra o a destra (da -90° a 90°) e abbassare o sollevare il braccio (da -30° a 65°) nella posizione ideale

  • Distanza di visione: 408,7 mm

  • Può essere ruotata a 360° per una visione in orizzontale o in verticale

  • Il sistema di gestione dei cavi integrato consente di tenere in ordine la workstation

  • Staffa con design a scomparsa e vassoio per tastiera ripiegabile fino a 90°, per risparmiare spazio quando non lo si utilizza

  • Opzioni di installazione flessibili, anche in aree dove lo spazio è limitato come sui lati posteriori o sugli angoli della scrivania, grazie al morsetto e alla base passacavo

  • Compatibile con il sistema di attacco VESA 100x100 e 75x75

  • Conforme a TAA

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 719,99 EUR IVA esclusa
€ 863,99 IVA inclusa

ID: ARMSTSCP2

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa staffa per doppio monitor seduto/in piedi consente di trasformare un tavolo o una scrivania in una workstation ergonomica estremamente produttiva. La staffa per monitor è dotata di un vassoio per tastiera e può essere regolata facilmente in altezza per passare dalla posizione seduta a quella eretta senza interrompere il lavoro.

L'altezza si regola con un semplice movimento

È possibile regolare la propria posizione di lavoro con un semplice movimento. Basta sollevare la superficie di lavoro fino a 450 mm, per elevare sia il monitor sia la tastiera e il mouse. Il supporto per monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna. Anche la tensione può essere regolata, per modificare facilmente l'altezza.

Produttività ottimizzata con due monitor

La versatile staffa per monitor consente di creare una workstation produttiva a doppio monitor, che supporta due monitor, ciascuno con dimensioni fino a 24". Spostare il braccio oscillante della staffa a sinistra o a destra (da -90° a 90°) e abbassare o sollevare il braccio (da -30° a 65°) nella posizione ideale. Anche il sistema di attacco VESA può ruotare fino a 360° per un posizionamento in orizzontale o in verticale.

Ampio spazio di lavoro

La staffa per monitor è dotata di un grande vassoio per tastiera (449 x 207 mm) con un ampio spazio di lavoro. Un vassoio scorrevole (217 x 213 mm) consente di utilizzare il mouse spostandolo a sinistra o a destra. Quando non viene utilizzata, la staffa per monitor può essere riposta per liberare spazio. Anche il vassoio per tastiera è ripiegabile fino a 90°.

Installazione flessibile

La staffa compatta per monitor da scrivania seduto/in piedi è dotata di opzioni di montaggio tramite base passacavo e morsetto che le consentono di adattarsi facilmente allo spazio di lavoro, inclusi gli angoli dove lo spazio è limitato.

Il prodotto ARMSTSCP2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Creazione di una workstation seduto/in piedi con doppio monitor, per impieghi versatili negli ambienti commerciali, istituzionali e aziendali o negli home office
  • Rappresenta una soluzione comoda e conveniente per migliorare l'ergonomicità senza utilizzare nuove scrivanie o altri spazi di lavoro, anche in aree in cui lo spazio è limitato
  • Consente di installare un display sulla scrivania, su un ripiano o su un tavolo, con la possibilità di regolare l'orientamento, l'inclinazione e l'altezza
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 100x100 mm
75x75 mm
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Prestazioni
Dimensioni massime del display 24in
Inclinazione +30° / 0°
Orientamento/rotazione +90°/-90°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Specifiche generali 8 kg
Capacità di carico del vassoio per tastiera con morsetto di montaggio passacavo: 2,5 kg
Capacità di carico della staffa per monitor con morsetto da scrivania: 8 kg
Capacità di carico del vassoio per tastiera con morsetto da scrivania: 1,5 kg
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 890 mm [35 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 773.2 mm [30.4 in]
Lunghezza prodotto 940 mm [37 in]
Peso prodotto 12 kg [26.5 lb]
Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 12 kg [26.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Braccio per monitor
1 - montante
1 - vassoio per tastiera
1 - copertura del vassoio per tastiera
1 - base
2 - attacchi per monitor VESA
1 - rondella in plastica
1 - rondella in metallo
1 - Vite M8x65 mm
1 - Vite M8x20 mm
2 - viti M6x25 mm
4 - Viti M6x12 mm
5 - Viti M6x10 mm
8 - Viti M4x10 mm
4 - viti di base
1 - chiave a brugola da 2,5 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
2 - fascetta adesiva
1 - cacciavite esagonale
1 - piedino antiscivolo
1 - piastra di base
1 - Piastra per anello di tenuta
4 - viti a morsetto
1 - Staffa a L con morsetto
1 - gruppo viti morsetto
2 - manopole
2 - rondelle per barre trasversali
2 - barre trasversali
1 - supporto per barra trasversale
1 - chiave
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Nuovo
Supporto Articolato Monitor da scrivania Sit-Stand seduto/in piedi
ARMSTSCP1

Supporto Articolato Monitor da scrivania Sit-Stand seduto/in piedi

Supporto per scrivania seduto/in piedi che consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico

€ 578,99 IVA esclusa
€ 694,79 IVA inclusa

Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile
ARMSTS

Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile

Consente di trasformare la scrivania in uno spazio di lavoro con posizione seduta/eretta grazie alla semplice regolazione dell’altezza, per comfort e produttività maggiori

€ 381,99 IVA esclusa
€ 458,39 IVA inclusa

Convertitore Seduto/in piedo Sit-Stand regolabile da Scrivania - Superficie di lavoro da 89cm
ARMSTSL

Convertitore Seduto/in piedo Sit-Stand regolabile da Scrivania - Superficie di lavoro da 89cm

Consente di trasformare la scrivania in una spaziosa postazione seduto/in piedi, per lavorare più agevolmente e diventare più produttivi

€ 539,99 IVA esclusa
€ 647,99 IVA inclusa

Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro Stand Up
STSMAT

Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro Stand Up

Tappetino da pavimento con un design ergonomico che permette di lavorare a una postazione con maggiore comfort e senza stancarsi

€ 154,99 IVA esclusa
€ 185,99 IVA inclusa

Poggiapiedi Ergonomico Regolabile da Scrivania
FTRST1

Poggiapiedi Ergonomico Regolabile da Scrivania

Crea uno spazio di lavoro piú comodo e ergonomico

€ 53,99 IVA esclusa
€ 64,79 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.