StarTech.com

Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro Stand Up

Tappetino da pavimento con un design ergonomico che permette di lavorare a una postazione con maggiore comfort e senza stancarsi

ID prodotto: STSMAT

  • Il tappetino antifatica dal design ergonomico stimola un movimento salutare che migliora il comfort
  • L'imbottitura resistente in poliuretano di primissima qualità allevia la tensione in corrispondenza dei piedi, delle ginocchia, delle anche e della schiena
  • Dimensioni ideali per una postazione (508 x 762 mm), sotto la quale può essere riposto quando non viene utilizzato
Ulteriori Informazioni
  • Finitura sagomata in elegante ecopelle PVC nera, con generazione di elettricità statica minima
  • Base antiscivolo
  • Bordo smussato per evitare perdite d'equilibrio
  • Facile da pulire grazie alla superficie impermeabile
€ 154,99 EUR IVA esclusa
€ 189,09 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo tappetino antifatica è pensato per lavorare più comodamente a una workstation seduto/in piedi o a una postazione in piedi. La superficie imbottita che forma la base è resistente a un uso quotidiano e ha dimensioni adatte per essere infilata sotto la postazione quando non viene utilizzata.

Maggiore comfort per le workstation ergonomiche

Questo robusto tappetino antifatica consente di lavorare con la massima comodità e di evitare gli svantaggi per la salute che comporta lo stare seduto su una sedia tutto il giorno.

Restare in piedi per alcuni periodi di tempo nel corso della giornata ha molti benefici per la salute, ad esempio accelera il metabolismo del corpo e migliora il livello di attenzione. Con questo tappetino da pavimento antifatica è ora possibile lavorare con maggiore comodità. Il design ergonomico stimola il movimento mentre si lavora in piedi, migliorando così la circolazione del sangue e alleviando la tensione in corrispondenza dei piedi, delle ginocchia, delle anche e della schiena. Una maggiore mobilità muscolare permette di ridurre lo sforzo e la fatica, garantendo un ottimo comfort durante tutta la giornata.

Pensato per prestazioni durature

Il tappetino antifatica è realizzato in poliuretano espanso di primissima qualità, che offre un'imbottitura efficace per il massimo comfort e la massima resistenza. La superficie impermeabile è pensata per assicurare prestazioni durature e una facile pulizia del tappetino. Il tappetino da pavimento antifatica è caratterizzato da dimensioni ideali (508 x 762 mm) che lo rendono sufficientemente grande da garantire la massima libertà di movimento e abbastanza piccolo da poter essere infilato sotto la postazione quando non viene utilizzato.

Meno rischi di scivolare o perdere l'equilibrio

Grazie alla base antiscivolo, non c'è rischio che l'utente scivoli e che il tappetino si sposti dalla sua posizione. Il bordo smussato concorre a evitare le perdite di equilibrio mentre si lavora durante la giornata.

Il prodotto STSMAT è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Maggior comfort e meno fatica mentre si lavora in piedi; l'accessorio ideale per una workstation seduto/in piedi o a una postazione in piedi

Maggiore comfort mentre si lavora in piedi presso una postazione ergonomica

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Note/requisiti speciali
Nota Il tappetino antifatica non è adatto per essere utilizzato con scarpe con tacchi alti poiché potrebbero danneggiarne la superficie.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 512 mm [20.2 in]
Lunghezza prodotto 770 mm [30.3 in]
Peso prodotto 1.2 kg [2.7 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - tappetino antifatica

Certificazioni

Prodotti correlati

Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile
ARMSTS
Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile

Consente di trasformare la scrivania in uno spazio di lavoro con posizione seduta/eretta grazie alla semplice regolazione dell’altezza, per comfort e produttività maggiori

€ 381,99 IVA esclusa
€ 466,03 IVA inclusa

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads