StarTech.com

Ripiano sotto Scrivania per Tastiera - Regolabile

Vassoio per tastiera ergonomico e facile da regolare, per un lavoro più confortevole

ID prodotto: KBTRAYADJ

  • Vassoio porta tastiera ergonomico, dotato di poggiapolsi, che allevia la tensione alle braccia
  • Struttura capiente: 670 x 255 mm
  • Piattaforma stabile con una capacità di carico di 2 kg
Ulteriori Informazioni
  • Inclinabile di +15°/-15° per utilizzare la tastiera nella posizione più confortevole
  • Orientabile di +20°/-20° a sinistra o destra
  • Regolabile in altezza fino a 170 mm
  • Da montare sotto la scrivania per liberare spazio sul piano di lavoro
  • Il vassoio porta tastiera ha un estensione massima di 320 mm e può essere estratto o fatto scorrere sotto la scrivania per trovare la posizione ideale
  • Grazie a una struttura di montaggio con guide, la tastiera può essere nascosta sotto la scrivania
  • Gestione dei cavi integrata
€ 101,99 EUR IVA esclusa
€ 124,43 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Opzioni di montaggio Sotto la scrivania
Prestazioni
Keyboard Tray Tilt +15° / -15°
Orientamento/rotazione +20°/-20°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2 kg [4.4 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 215 mm [8.5 in]
Colore Nero
Keyboard Tray Depth 255 mm [10 in]
Keyboard Tray Width 670 mm [26.4 in]
Larghezza prodotto 782 mm [30.8 in]
Lunghezza prodotto 670 mm [26.4 in]
Peso prodotto 5 kg [11.1 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 5.4 kg [11.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - vassoio per tastiera
1 - guida scorrevole
1 - staffa della tastiera
4 - viti per guida
4 - viti del vassoio
4 - Viti di montaggio
4 - coperture a vite
2 - piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni