StarTech.com

Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile

Consente di trasformare la scrivania in uno spazio di lavoro con posizione seduta/eretta grazie alla semplice regolazione dell’altezza, per comfort e produttività maggiori

ID prodotto: ARMSTS

  • Permette di aumentare il comfort passando dalla posizione in piedi a quella seduta con un solo tocco
  • Consente di collocare la workstation per posizione seduta/eretta sul piano della scrivania, per creare uno spazio di lavoro ergonomico
  • Compatibile con bracci per monitor doppio e singolo StarTech.com: ARMDUAL, ARMPIVOT e ARMSLIM (venduti separatamente)
Ulteriori Informazioni
  • Braccio pneumatico dotato di leva consente di regolare l'altezza con un solo tocco
  • Struttura in acciaio di elevata qualità con base, vassoio e superficie di lavoro in legno
  • Dimensioni minime: 660 mm profondità x 680 mm larghezza
  • Regolazione massima dell’altezza: 42,1 cm
  • Capacità di carico di 13 kg
  • Anello di tenuta da scrivania per la gestione dei cavi
€ 350,99 EUR IVA esclusa
€ 428,21 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa workstation con posizione seduta/eretta permette di cambiare la posizione di lavoro nel corso della giornata, per aumentare il comfort e la produttività.

Consente di passare dalla posizione seduta a quella eretta con un solo tocco

La workstation con posizione seduta/eretta consente di passare alla posizione in piedi in pochi istanti, grazie all’altezza regolabile con un solo tocco

La workstation con posizione seduta/eretta è progettata per adattarsi all’utente e alle sue esigenze nel corso della giornata. Con un solo tocco, è possibile passare dalla posizione seduta a quella eretta, per mantenere un livello di movimento bilanciato. La workstation è dotata di una molla automatica avanzata, che consente il movimento senza sforzo - basta sollevare o abbassare la piattaforma con un tocco della leva. È possibile regolare facilmente la scrivania in posizione eretta per adattarla esattamente ai requisiti di altezza, anziché selezionare altezze prestabilite. È possibile inoltre regolare la tensione in base al peso dei monitor, dei laptop e degli altri componenti della piattaforma, per facilitare l’innalzamento o l’abbassamento della workstation.

Una soluzione ergonomica conveniente

Basta collocare la workstation per posizione seduta/eretta sul piano della scrivania per creare uno spazio di lavoro ergonomico e conveniente

Consente di creare un ambiente di lavoro più ergonomico a una frazione del costo di una scrivania per posizione eretta. Questa compatta workstation per posizione seduta/eretta si adatta facilmente allo spazio di lavoro. Basta collocare la workstation sulla superficie della scrivania, sul piano di tavolo o su un’altra superficie di lavoro stabile (profondità minima 660 mm).

Uso flessibile e ampie possibilità di sistemazione

La workstation per posizione seduta/eretta consente di sfruttare al meglio l’area della scrivania e si integra facilmente nella disposizione attuale. Si colloca facilmente sul piano della scrivania. La workstation offre ampio spazio per prendere appunti o collocare accessori alla base e un grande vassoio per tastiera, in grado di contenere tastiera e mouse, risultando perfetta per qualsiasi spazio di lavoro, sia nel contesto aziendale sia negli uffici domestici.

Configurare la workstation è facile. È possibile posizionare un monitor (da 12" a 30") direttamente sul supporto. La workstation per posizione seduta/eretta è compatibile anche con i bracci per monitor con anello di tenuta di StarTech.com. 

You can create a dual monitor set-up using ARMSTS with ARMDUAL to create an ergonomic workspace

Se si preferisce una configurazione con doppio monitor, è possibile acquistare ARMDUAL supporto per doppio monitor con bracci articolati di StarTech.com, adatto per due display da 12" a 24". È possibile creare anche una configurazione con monitor singolo, con ARMPIVOT supporto per monitor orientabile (adatto per un display da 12" a 30") o ARMSLIM supporto per monitor con braccio articolato (adatto per un display da 12" a 26") di StarTech.com. L’abbondante capacità di carico di 13 kg offre molte opzioni di configurazione.

Nota: Quando si installa un braccio per monitor StarTech.com su ARMSTS, la parte posteriore della workstation deve essere fissata alla scrivania utilizzando il morsetto a C in dotazione con il braccio.

ARMSTS è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

 

Applicazioni

Permette di creare una workstation per posizione seduta/eretta con applicazioni versatili in contesti commerciali, ambienti aziendali e istituzionali o uffici domestici

Fornisce una soluzione efficace in termini di costi per potenziare l’ergonomia, utilizzando le scrivanie e gli spazi di lavoro esistenti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
N. di display supportati 1
Prestazioni
Altezza massima 421 mm [16.6 in]
Capacità di carico 13 kg [28.7 lb]
Dimensioni massime del display 30in
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 160 mm [6.3 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 680 mm [26.8 in]
Lunghezza prodotto 856 mm [33.7 in]
Peso prodotto 12.8 kg [28.3 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 22.8 kg [50.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - braccio pneumatico
1 - vassoio per tastiera
1 - sostegno per vassoio per tastiera
1 - Workstation
1 - base
1 - pilastro di montaggio
2 - piedini a pressione (vassoio per tastiera)
4 - piedini circolari a pressione (base)
1 - piastra di fissaggio
1 - piastra posteriore (tastiera)
1 - chiave a brugola M6*95
1 - chiave a brugola M4*55
2 - viti M6*8
16 - viti M6*12
4 - viti M6*25
1 - bullone M10*50
16 - bullone n. 3/8 - 16 x 50 mm
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore Seduto/in piedo Sit-Stand regolabile da Scrivania - Superficie di lavoro da 89cm
ARMSTSL
Convertitore Seduto/in piedo Sit-Stand regolabile da Scrivania - Superficie di lavoro da 89cm

Consente di trasformare la scrivania in una spaziosa postazione seduto/in piedi, per lavorare più agevolmente e diventare più produttivi

€ 539,99 IVA esclusa
€ 658,79 IVA inclusa

Accessori