StarTech.com

Stazione di Lavoro Sit-Stand Regolabile per 2 Monitor - Superficie di Lavoro da 89cm

Consente di trasformare la scrivania in una spaziosa postazione seduto/in piedi, per lavorare più agevolmente e diventare più produttivi

ID prodotto: ARMSTSLG

  • Converte i computer desktop o portatili in comode workstation regolabili
  • Regolazione semplificata dell'altezza grazie a una molla pneumatica con azionamento a leva. Intervallo max regolazione altezza: 450 mm
  • Compatibile con molte staffe StarTech.com per uno o due monitor, dotate di morsetto da montaggio passacavo, tra cui le seguenti: ARMDUAL, ARMPIVOT e ARMSLIM (vendute separatamente)
Ulteriori Informazioni
  • Lo spostamento verticale assicura la stabilità della workstation, nonostante le dimensioni contenute
  • Supporta due monitor (fino a 24") o un monitor (fino a 30")
  • Ampia superficie di lavoro (90 x 50 cm) con una capacità di carico di 12,7 kg
  • È possibile posizionare i display sulla workstation o montare una staffa per monitor grazie agli accessori e al foro passacavo
  • Viene fornito già montato
  • Grande vassoio per tastiera (35 x 25 cm) con una capacità di carico di 2,3 kg
  • Dimensioni minime: 900 x 622 mm
  • Tensione regolabile con contrappesi
  • Gestione dei cavi integrata
€ 539,99 EUR IVA esclusa
€ 658,79 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo convertitore regolabile per scrivania, dotato di un'ampia superficie di lavoro, consente di cambiare facilmente posizione migliorando il comfort e la produttività.

Possibilità di passare dalla posizione seduta a quella eretta con un semplice movimento 

La workstation regolabile è pensata per ogni requisito ergonomico. Con un semplice tocco, è possibile passare dalla posizione seduto a quella in piedi, e mantenere un livello di movimento bilanciato. La workstation è dotata di un braccio pneumatico avanzato che consente un movimento senza sforzo: è possibile sollevare o abbassare la piattaforma con un semplice tocco della leva. È possibile regolare facilmente la postazione in base alle proprie esigenze di altezza, con un'estensione massima di 399 mm.

Una soluzione ergonomica e conveniente

Il convertitore regolabile per scrivania consente di creare uno spazio di lavoro ergonomico a un costo inferiore rispetto a una postazione standard. Basta posizionarlo su un piano di lavoro profondo almeno 66 cm per realizzare una comoda area di lavoro ad altezza regolabile.

Configurazione flessibile

Dotata di un'ampia superficie di lavoro (90 cm), la workstation regolabile può essere configurata in numerosi modi, per supportare due monitor (fino a 24" ciascuno) o un monitor (fino a 30"), e ha una capacità di carico elevata (12,7 kg).

Il foro passacavo e gli accessori in dotazione consentono inoltre di montare una staffa per monitor alla workstation. Il convertitore è compatibile con molte staffe per monitor StarTech.com, quali ARMDUAL, ARMPIVOT e ARMSLIM.

Il prodotto ARMSTSLG è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

La workstation regolabile è estremamente versatile e può essere usata in molti ambienti diversi: uffici, cubicoli, aziende, istituti scolastici o home office

Rappresenta una soluzione comoda e conveniente per migliorare l'ergonomicità senza acquistare nuove scrivanie o altre superfici di lavoro

Il foro passacavo e gli accessori in dotazione consentono di montare una staffa per monitor alla workstation

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Opzioni di montaggio Montaggio con foro passacavo
Prestazioni
Altezza massima 560 mm [22 in]
Regolazione dell’altezza
Regolazione in altezza della workstation seduto/in piedi fino a 399 mm
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Weight Capacity of Work Surface 12.7 kg [28.1 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Il vassoio per tastiera (35 x 25 cm) può sostenere un peso massimo di 2,3 kg.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 160 mm [6.3 in]
Colore Nero
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Larghezza prodotto 889 mm [35 in]
Lunghezza prodotto 670 mm [26.4 in]
Peso prodotto 18.1 kg [39.9 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 22.1 kg [48.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Workstation regolabile
1 - chiave a brugola (piccola)
1 - chiave a brugola (grande)
1 - piastra di fissaggio
1 - Bullone M10 x 50 mm
1 - Bullone ³/₈ - 16 x 50 mm
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore Seduto/in piedo Sit-Stand regolabile da Scrivania - Superficie di lavoro da 89cm
ARMSTSL
Convertitore Seduto/in piedo Sit-Stand regolabile da Scrivania - Superficie di lavoro da 89cm

Consente di trasformare la scrivania in una spaziosa postazione seduto/in piedi, per lavorare più agevolmente e diventare più produttivi

€ 539,99 IVA esclusa
€ 658,79 IVA inclusa

Accessori