StarTech.com

Convertitore Sit-Stand con Braccio per Monitor fino a 30" - Superficie di Lavoro da 89cm

Possibilità di trasformare la scrivania in una workstation seduto/in piedi, con un pratico sistema di regolazione dell'altezza e una staffa per un monitor (fino a 30")

ID prodotto: BNDSTSLGPVT

  • Workstation seduto/in piedi da collocare sopra la scrivania per creare una postazione ergonomica con un'ampia superficie di lavoro (0,9 m)
  • Regolazione semplificata dell'altezza grazie a una molla pneumatica con azionamento a leva. Intervallo max regolazione altezza: 450 mm
  • Il supporto è in grado di sostenere un monitor fino a 30"
Ulteriori Informazioni
  • La staffa offre ampie possibilità di regolazione dell'altezza lungo l'asta verticale (fino a 302 mm)
  • La staffa per monitor può essere inclinata di +90/-15° e ruotata fino a 360° attorno al perno di supporto
  • Dimensioni minime: 660 mm P x 889 mm L
  • La workstation seduto/in piedi presenta una struttura di alta qualità ed è costituita da una base, una vassoio e un superficie di lavoro in acciaio e pannelli di fibra a media densità
  • La workstation può essere regolata verso l'alto o verso il basso con la massima stabilità, senza il rischio di rovesciare gli oggetti appoggiati su di essa
€ 669,99 EUR IVA esclusa
€ 817,39 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il convertitore regolabile per scrivania è dotato di un supporto ad asta per monitor che migliora il comfort e la produttività. Si tratta di una soluzione ergonomica composta da due prodotti, la Workstation regolabile (ARMSTSLG) e il Supporto per un monitor (ARMPIVOT), in grado di sostenere un monitor fino a 30". Il supporto per monitor offre ampie possibilità di regolazione dell'altezza lungo l'asta verticale e può essere inclinato per una visuale perfetta.

Immagine della workstation seduto/in piedi con un monitor da 30

Possibilità di passare dalla posizione seduta a quella eretta con un semplice tocco

Con un semplice tocco, è possibile passare dalla posizione seduta a quella in piedi o viceversa e mantenere un livello di movimento bilanciato durante la giornata. La workstation può essere regolata in altezza grazie a una molla pneumatica che consente di sollevare o abbassare facilmente la superficie di lavoro fino a 400 mm. La regolazione avviene in base alle proprie esigenze, anziché selezionando una serie di opzioni predefinite. Anche la tensione può essere aggiustata per modificare l'altezza in poche, semplici mosse.

Angolo di visuale migliorato grazie alla possibilità di regolare il monitor

La staffa inclusa in dotazione è costituita da un'asta di 302 mm che aumenta le possibilità di regolazione dell'altezza rispetto a un tradizionale supporto per monitor. Consente inoltre di inclinare i monitor di +90/-15° per regolare l'angolo di visione e cambiare l'orientamento del display da orizzontale a verticale.

Configurazione semplice

Per installare la workstation, basta posizionare il convertitore su una scrivania profonda almeno 660 mm e collegare la staffa per monitor usando il foro passacavo e gli accessori in dotazione.

Il prodotto BNDSTSLGPVT è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Creazione di una workstation seduto/in piedi con un monitor da usare negli home office o negli ambienti commerciali, istituzionali e aziendali

Rappresenta una soluzione economica per installare soluzioni ergonomiche su una scrivania senza acquistare nuove strutture o spazi di lavoro

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio con foro passacavo
Prestazioni
Capacità di carico 11 kg [24.3 lb]
Dimensioni massime del display 30in
Inclinazione +90° / -15°
Orientamento/rotazione Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto
Regolazione dell’altezza
Regolazione in altezza della workstation seduto/in piedi fino a 399 mm
Regolazione in altezza della staffa per monitor fino a: 302 mm
Capacità di carico della superficie di lavoro: 12,7 kg
Capacità di carico della superficie di lavoro con la staffa per un monitor: 10,7 kg
Rotazione del display 360°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 160 mm [6.3 in]
Colore Nero
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Larghezza prodotto 889 mm [35 in]
Lunghezza prodotto 670 mm [26.4 in]
Peso prodotto 20.1 kg [44.3 lb]
Tipo enclosure Steel, MDF Wood and Plastic
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 24.7 kg [54.5 lb]

Certificazioni

Accessori