Politica della qualità

Qualità

Sappiamo quanto l'affidabilità e la massimizzazione dei tempi di operatività siano cruciali per i professionisti dell’IT. I prodotti StarTech.com sono sottoposti a rigorosi test, che si traducono in un tasso di affidabilità del 98,2%, e sono inoltre coperti da garanzie leader del settore, per non deludere mai il cliente.

La compatibilità e l'affidabilità sono dimostrate dalle nostre molte certificazioni di settore e dalle associazioni con organizzazioni leader, tutte coperte da supporto tecnico gratuito pre- e post-vendita. Ecco alcune delle associazioni leader di settore e tecnologie proprietarie di cui StarTech.com fa parte:

Logos de Certificazione

StarTech.com è registrata come organizzazione ISO9001 ininterrottamente da maggio 1998 ed è attualmente registrata secondo la norma ISO9001:2015. Maggiori informazioni qui.

SGS Certificazione del sistema - ISO 9001
Certificati ISO 9001 di StarTech.com (PDF):