StarTech.com

Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile - Grande (500mm)

Supporto per monitor regolabile che consente di liberare spazio sulla scrivania e lavorare con maggior comfort

ID prodotto: MONSTADJDL

  • Il supporto per monitor con altezza regolabile si colloca facilmente sulla scrivania anche se ha un formato di grandi dimensioni (500x330 mm)
  • Sorregge un monitor con dimensioni comprese tra 13" e 32" e con un peso fino a 10 kg
  • Grazie alle colonnine impilabili è possibile scegliere fra tre diverse altezze, fino a un massimo di 168 mm
Ulteriori Informazioni
  • Ampio vano tra le colonnine per riporre computer laptop di ogni dimensione
  • La scrivania è più spaziosa grazie al cassetto per gli articoli di cancelleria
  • Lo slot anteriore è adatto alla maggior parte dei modelli di telefoni e tablet
  • La scanalatura laterale consente di riporre penne e altri piccoli articoli di cancelleria
  • Le colonnine con base antiscivolo proteggono la superficie di lavoro
€ 42,99 EUR IVA esclusa
€ 52,45 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Prestazioni
Capacità di carico 10 kg [22.1 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Dimensioni minime display 13"
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16.8 cm [6.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 33 cm [13 in]
Lunghezza prodotto 50 cm [19.7 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.6 lb]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 52.8 cm [20.8 in]
Package Width 36 cm [14.2 in]
Peso spedizione (confezione) 2 kg [4.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - superficie del supporto
8 - alzate piccole
4 - alzate grandi
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile
MONSTADJD
Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile

Supporto per monitor regolabile che consente di liberare spazio sulla scrivania e lavorare con maggior comfort

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa

Accessori