StarTech.com

Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile

Supporto per monitor regolabile che consente di liberare spazio sulla scrivania e lavorare con maggior comfort

ID prodotto: MONSTADJD

  • Il supporto per monitor con altezza regolabile si colloca facilmente sulla scrivania
  • Sorregge un monitor con dimensioni comprese tra 13" e 32" e con un peso fino a 10 kg
  • Grazie alle colonnine impilabili è possibile collocare il computer all'altezza ideale per il massimo comfort e la massima ergonomia
Ulteriori Informazioni
  • Design moderno con vano tra le colonnine atto a riporre un piccolo computer laptop
  • La scrivania è più spaziosa grazie al cassetto per gli articoli di cancelleria
  • Lo slot anteriore è adatto alla maggior parte dei modelli di telefoni e tablet
  • La scanalatura laterale consente di riporre penne e altri piccoli articoli di cancelleria
  • Colonnine con base antiscivolo
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 47,57 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Prestazioni
Capacità di carico 10 kg [22.1 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Dimensioni minime display 13"
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16.8 cm [6.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 43.5 cm [17.1 in]
Lunghezza prodotto 33 cm [13 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.4 lb]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 35.7 cm [14.1 in]
Package Width 46.5 cm [18.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.9 kg [4.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - superficie del supporto
8 - alzate piccole
4 - alzate grandi
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile - Grande (500mm)
MONSTADJDL
Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile - Grande (500mm)

Supporto per monitor regolabile che consente di liberare spazio sulla scrivania e lavorare con maggior comfort

€ 42,99 IVA esclusa
€ 52,45 IVA inclusa

Accessori