StarTech.com

Supporto slim per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Regolabile con sistema gestione cavi

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas

ID prodotto: ARMSLIM

  • Braccio articolato sottile per un ampio raggio di movimento
  • Regolazione dell'altezza con molla
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Supporta display da 12 a 26" (capacità di carico 7 kg)
  • Estensione max della staffa: 596 mm
€ 174,99 EUR IVA esclusa
€ 213,49 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 20 - 100 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 50 mm
Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10 - 60 mm
Prestazioni
Capacità di carico 7 kg [15.5 lb]
Dimensioni massime del display 34"
Disposizione orizzontale 360°
Fits Curved Display
Fits UltraWide Displays
Inclinazione +90° / -65°
Massima estensione del braccio 596 mm [23.5 in]
Orientamento/rotazione Rotazione a 180° attorno alla staffa di supporto
Rotazione a 360° attorno al gomito
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display +90° / - 90°
Note/requisiti speciali
Nota This mount supports monitors up to 34”, including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 15.5 lb. (7 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 36" (91.4 cm).
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza prodotto 0.000
Peso prodotto 3.2 kg [7 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 12.9 cm [5.1 in]
Package Length 46.1 cm [18.1 in]
Package Width 34.8 cm [13.7 in]
Peso spedizione (confezione) 4.2 kg [9.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Braccio articolato per monitor
1 - Morsetto per scrivania/anello di tenuta 2 in 1
4 - Viti a galletto
1 - Chiave a brugola da 6 mm
1 - Chiave a brugola da 3 mm
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto Monitor regolabile - Braccio articolato regolabile per Monitor con molla a gas e sistema gestione cavi
ARMPIVOTE
Supporto Monitor regolabile - Braccio articolato regolabile per Monitor con molla a gas e sistema gestione cavi

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas

€ 98,99 IVA esclusa
€ 120,77 IVA inclusa
Supporto per monitor su scrivania
ARMPIVOT
Supporto per monitor su scrivania

Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili

€ 94,99 IVA esclusa
€ 115,89 IVA inclusa
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi
ARMPIVSTND
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi

Permette di posizionare sulla scrivania un display, di dimensioni fino a 30", utilizzando questo attacco per monitor regolabile in altezza con gestione dei cavi integrata

€ 145,99 IVA esclusa
€ 178,11 IVA inclusa
Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch
ARMUNONB
Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch

Consente di sollevare laptop e monitor dalla scrivania in modo da supportare due display, risparmiare spazio e aumentare la produttività

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa

Accessori