StarTech.com

Piano di Lavoro per PC Portatile - Lap Desk - Banco Con Cuscinetto Mouse retraibile

Banco di Lavoro Portatile | Superficie anti-scivolo con protezione Termica

ID prodotto: NTBKPAD

  • Piano di lavoro portatile ed ergonomico per lavorare comodamente su una superficie stabile: 36 cm x 25 cm
  • Di dimensioni ideali per i laptop da 13" e 15", può essere riposto con facilità nella borsa del notebook
  • Il tappetino per mouse estraibile, per utenti mancini o destrorsi, si estende su entrambi i lati: 15,5 cm x 18,5 cm
Ulteriori Informazioni
  • Superficie stabile e facile da pulire con silicone antiscivolo per mantenere fermo il laptop
  • Barriera resistente al calore per evitare il trasferimento termico in grembo o sulle gambe
€ 45,99 EUR IVA esclusa
€ 56,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15.000
Colore Black & Gray
Larghezza prodotto 360.000
Lunghezza prodotto 25 cm [9.8 in]
Peso prodotto 1025.000
Tipo enclosure Plastic and Silicone
Informazioni confezione
Package Height 260 mm [10.2 in]
Package Length 360 mm [14.2 in]
Package Width 22 mm [0.9 in]
Peso spedizione (confezione) 1040 g [36.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Piano di lavoro

Certificazioni