StarTech.com

Supporto per PC portatile - Regolabile

Maggiore comodità di lavoro grazie al posizionamento del computer laptop più vicino al livello degli occhi con sei livelli di angolazione regolabili

ID prodotto: LTRISERP

  • Supporto portatile per computer laptop che consente di lavorare con il massimo comfort
  • Sei livelli di angolazione facilmente regolabili (da 15° a 39°), per digitare e guardare lo schermo con il massimo comfort
  • Il design della base consente la circolazione dell'aria e la dissipazione del calore durante l'utilizzo del computer laptop
Ulteriori Informazioni
  • Piattaforma dal design compatto (287 mm x 210 mm), compatibile con la maggior parte dei computer laptop
  • Struttura piegabile, sottile (358 g) e ultraleggera (10 mm), per una portabilità semplificata
  • Integra una pratica maniglia
  • Computer laptop sempre in posizione grazie ai fermi in gomma e alla linguetta retraibile
  • Compatibile anche con i tablet di dimensioni comprese tra 229 mm e 305 mm
  • Conforme a TAA
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 35,37 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Prestazioni
Inclinazione +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Black & Gray
Larghezza prodotto 28.7 cm [11.3 in]
Lunghezza prodotto 21 cm [8.3 in]
Peso prodotto 372 g [13.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 22.1 cm [8.7 in]
Package Length 29.8 cm [11.7 in]
Package Width 21 mm [0.8 in]
Peso spedizione (confezione) 470 g [16.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - rialzo per computer laptop
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Accessori