StarTech.com

Braccio Articolato per Monitor da Scrivania - Acciaio robusto

Consente di liberare spazio sulla scrivania e di collocare il monitor in una posizione adatta per una visione confortevole

ID prodotto: ARMPIVOTB

  • La staffa per il montaggio su scrivania è in grado di sorreggere display con dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg
  • La staffa articolabile consente di regolare l'angolo visivo con una rotazione di 180° e un'inclinazione di + 45°/- 45°
  • Estensione staffa fino a 428 mm
Ulteriori Informazioni
  • Regolazione massima dell'altezza: 450 mm
  • Struttura in acciaio per carichi pesanti
  • Consente di passare agevolmente dall'orientamento verticale a quello orizzontale con una rotazione completa di 360°
  • Adjustable height
  • Installazione semplificata (morsetto da montaggio passacavo e morsetto a vite) e gestione dei cavi integrata
€ 91,99 EUR IVA esclusa
€ 112,23 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 88 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 75 mm
Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 mm
Prestazioni
Altezza massima 450 mm [17.7 in]
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 45° / - 45°
Massima estensione del braccio 428 mm [16.9 in]
Orientamento/rotazione 180°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 108 mm [4.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 462 mm [18.2 in]
Peso prodotto 3 kg [6.6 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 48.4 cm [19.1 in]
Package Width 16.7 cm [6.6 in]
Peso spedizione (confezione) 3.8 kg [8.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Braccio per monitor
1 - palo
1 - Morsetto per scrivania
1 - morsetto per la gestione dei cavi
1 - piastra di base passacavo
5 - piedini in gomma
1 - vite per morsetto da scrivania
1 - Piastra per anello di tenuta
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
4 - Viti M4x12 mm
4 - viti M5x12 mm
4 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori