StarTech.com

Braccio da Parete per Monitor con Singolo Perno

La staffa con orientamento regolabile consente di montare il monitor su una parete per risparmiare spazio e lavorare più comodamente

ID prodotto: ARMWALLS

  • Consente di montare un monitor o un televisore a schermo piatto su una parete per risparmiare spazio e condividerne facilmente la visione
  • Sorregge un televisore o un monitor con dimensioni comprese tra 13’’ e 27’’ e con un peso fino a 15 kg
  • Estensione completa della staffa: 195 mm
Ulteriori Informazioni
  • Staffa articolabile con possibilità di orientamento di +90°/- 90° per la massima flessibilità di visione
  • Si inclina agevolmente di +45°/- 45° per regolare verso l'alto o verso il basso l'angolo di visuale
  • Installazione intuitiva grazie a una struttura con piastra da parete a scorrimento
  • Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
  • Gestione cavi
€ 36,99 EUR IVA esclusa
€ 45,13 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione No
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Capacità di carico 15 kg [33.2 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 45° / - 45°
Massima estensione del braccio 195 mm [7.7 in]
Orientamento/rotazione +90°/- 90°
Regolazione dell’altezza No
Rotazione del display
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11.9 cm [4.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 19.5 cm [7.7 in]
Lunghezza prodotto 15.4 cm [6.1 in]
Peso prodotto 482 g [17 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 24.1 cm [9.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - staffa per display
1 - piastra di montaggio
1 - chiave a brugola da 2,5 mm
1 - chiave a brugola da 4 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - vite di arresto
4 - viti M4x14 mm
4 - viti M5x14 mm
2 - Viti
2 - viti da parete
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Braccio da Parete per Monitor a doppio Perno
ARMWALLDS
Braccio da Parete per Monitor a doppio Perno

La staffa di prolunga orientabile consente di montare il monitor su una parete per risparmiare spazio e ottenere la massima visuale

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Supporto da parete per monitor - Alluminio
ARMWALL
Supporto da parete per monitor - Alluminio

Supporto articolabile che consente di montare un monitor a parete e di orientarlo facilmente per liberare spazio prezioso

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa