StarTech.com

Supporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile

Braccio Monitor | Montaggio da Banco | Altezza Regolabile | per Monitor da 12" a 24"

ID prodotto: ARMDUAL

  • Montaggio di due display da 12" a 24" (peso massimo 13,6 kg per display)
  • Due staffe articolate offrono un ampio raggio di movimento
  • Rotazione di 360° intorno all'asta di supporto e in corrispondenza del raccordo, rotazione di 180° in corrispondenza della spalla
Ulteriori Informazioni
  • Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale, più inclinazione di +/-90 gradi e panoramica di +/-90 gradi
  • Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 74,1 cm)
€ 199,99 EUR IVA esclusa
€ 243,99 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 75 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 75 mm
Dimensione foro di montaggio passacavo: 10 - 70 mm
Prestazioni
Capacità di carico 13.6 kg [30 lb]
Dimensioni massime del display 24in
Disposizione orizzontale +90° / - 90°
Inclinazione +90° / - 90°
Massima estensione del braccio 445 mm [17.5 in]
Orientamento/rotazione Rotazione di 360° attorno alla staffa di supporto
180° alla spalla
360° al gomito
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 mm [0 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 0 mm [0 in]
Lunghezza prodotto 0 mm [0 in]
Peso prodotto 4 kg [8.9 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 58 cm [22.8 in]
Package Width 32.5 cm [12.8 in]
Peso spedizione (confezione) 4.9 kg [10.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Bracci articolati per LCD
1 - Morsetto per scrivania
1 - Piastra per anello di tenuta
1 - DEK
2 - Piastre di copertura
8 - Distanziatori
8 - Viti Phillips M4x12mm
8 - Viti Phillips M4x25mm
2 - Viti Phillips M6x12mm
2 - Rondelle M6
2 - Clip per cavi
4 - Coperture per guarnizioni in plastica
1 - Chiave a brugola da 2,5 mm
1 - Chiave a brugola da 4 mm
1 - Chiave a brugola da 6 mm
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less
ARMDUAL30
Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less

Braccio Monitor | Altezza Regolabile | Configurazione orizzontale o verticale | Montaggio senza utensili

€ 295,99 IVA esclusa
€ 361,11 IVA inclusa
Supporto a Doppio Braccio per dual Monitor con 2 porte USB e Audio Pass-Through
ARMSLIMDUO
Supporto a Doppio Braccio per dual Monitor con 2 porte USB e Audio Pass-Through

Il montaggio di due monitor fino a 30", con raggio di movimento completo, consente di aumentare la produttività

€ 227,99 IVA esclusa
€ 278,15 IVA inclusa
Supporto da Monitor a Doppio Braccio
ARMBARDUO
Supporto da Monitor a Doppio Braccio

Supporto per Doppio Monitor | Base a basso profilo | Aluminio e acciaio | per Monitor fino a 24"

€ 138,99 IVA esclusa
€ 169,57 IVA inclusa

Accessori