StarTech.com

Supporto VESA per thin client - Montaggio sotto scrivania con staffa VESA

Consente di risparmiare spazio e di installare in maniera ordinata una docking station, un thin client o un hub USB a un supporto compatibile con l'attacco VESA, dietro il monitor o sotto la scrivania

ID prodotto: ACCSMNT

  • Consente di installare una docking station o un PC thin client sul retro del monitor, su un'asta per monitor (tramite morsetto) o sotto la scrivania, per risparmiare spazio e tenere più ordinati i cavi
  • Sostiene un peso fino a 5 kg
  • Larghezza regolabile da 17 mm a 70 mm
Ulteriori Informazioni
  • Compatibilità con il sistema di attacco VESA 75x75 e 100x100
  • I piedini in gomma proteggono il dispositivo da eventuali danni
  • Il dispositivo è fissato in sicurezza grazie alle bretelle regolabili
  • Design a telaio aperto per accedere agevolmente al computer
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 47,57 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Opzioni di montaggio Installazione sul retro del monitor, sotto la scrivania o su un'asta per monitor (tramite morsetto)
Note/requisiti speciali
Nota La staffa regolabile è pensata per le CPU di piccole dimensioni, i thin client, le docking station o gli hub USB di dimensioni compatibili con le impostazioni di larghezza consentite, comprese tra 17 mm e 70 mm.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 11.8 cm [4.6 in]
Peso prodotto 666 g [23.5 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Peso spedizione (confezione) 776 g [27.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa di montaggio
1 - bretella regolabile
1 - montaggio su asta
6 - piedini
2 - Viti M5x25 mm
8 - Viti M4x12 mm
4 - Dadi ingabbiati M4
4 - Viti
4 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori