StarTech.com

Staffa per il montaggio di un monitor su scrivania - Completamente articolabile - Acciaio

Supporto per monitor con attacco VESA | Montaggio su scrivania/passacavo | Altezza regolabile | Per monitor fino a 34"

ID prodotto: ARMPIVOTE

  • Consente di montare un display compatibile con un attacco VESA (75x75, 100x100) da 12" a 34", con schermo piatto, curvo o UltraWide e peso massimo di 3,6 kg
  • Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere un display UltraWide con larghezza massima di 50,8 cm)
  • Regolazione rapida dell'altezza grazie alla staffa con molla a gas
Ulteriori Informazioni
  • Staffa articolabile con ampio raggio di movimento: rotazione di 360° intorno all'asta di supporto e al gomito, inclinazione di +/-90 gradi e orientamento laterale di +/-90 gradi
  • Estensione massima della staffa di 560 mm
€ 98,99 EUR IVA esclusa
€ 120,77 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 75 mm
Foro per morsetto di montaggio passacavo: 50 - 70 mm
Prestazioni
Capacità di carico 3.6 kg [8 lb]
Dimensioni massime del display 34"
Disposizione orizzontale +90° / - 90°
Fits Curved Display
Fits UltraWide Displays
Inclinazione +90° / - 90°
Massima estensione del braccio 560 mm [22 in]
Orientamento/rotazione Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto
Rotazione a 360° attorno al gomito
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Note/requisiti speciali
Nota Questo supporto è in grado di sostenere monitor fino a 34", inclusi i display a schermo piatto, curvi e UltraWide, con un peso massimo di 3,6 kg. Se si sceglie di utilizzare un display UltraWide con orientamento verticale, il supporto è in grado di sostenere display UltraWide con una larghezza massima di 50,8 cm.
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 2.2 kg [4.9 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 47.7 cm [18.8 in]
Package Width 21.3 cm [8.4 in]
Peso spedizione (confezione) 2.7 kg [6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Braccio per monitor con molla a gas
1 - Braccio di estensione
1 - Braccio di sostegno
1 - Morsetto
1 - Calotta e bullone
5 - Canaline
4 - Distanziatori
4 - Viti M4x12 mm
4 - Viti M4x25 mm
1 - Clip per cavi
2 - Coperture per guarnizioni in plastica
1 - Chiave a brugola da 4 mm
1 - Chiave a brugola da 6 mm
4 - Viti a galletto
5 - Fascette per cavi
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch
ARMUNONB
Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch

Consente di sollevare laptop e monitor dalla scrivania in modo da supportare due display, risparmiare spazio e aumentare la produttività

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Supporto da scrivania per monitor singolo - Altezza regolabile - Acciaio
ARMPIVOT
Supporto da scrivania per monitor singolo - Altezza regolabile - Acciaio

Supporto per monitor con attacco VESA | Montaggio su scrivania/passacavo | Per monitor fino a 34"

€ 94,99 IVA esclusa
€ 115,89 IVA inclusa
Staffa per il montaggio di un monitor su scrivania - Completamente articolabile - Acciaio
ARMSLIM
Staffa per il montaggio di un monitor su scrivania - Completamente articolabile - Acciaio

Supporto per monitor con attacco VESA | Montaggio su scrivania/passacavo | Profilo sottile | Per monitor fino a 34"

€ 174,99 IVA esclusa
€ 213,49 IVA inclusa
Supporto per monitor singolo - Regolabile - Acciaio - Argento
ARMPIVSTND
Supporto per monitor singolo - Regolabile - Acciaio - Argento

Supporto per monitor con attacco VESA | Compatibile con i display iMac/Apple Cinema/Thunderbolt | Monitor fino a 34"

€ 145,99 IVA esclusa
€ 178,11 IVA inclusa

Accessori