StarTech.com

Supporto Verticale da Scrivania per 2 Monitor VESA - Regolabile

Braccio Monitor | Montaggio a Banco | Regolabile in Altezza | per Monitor fino a 27"

ID prodotto: ARMDUALV

  • Minor ingombro grazie a questo supporto che consente di montare due monitor in verticale
  • Supporta due display da 13" a 27" (peso massimo per monitor: 10 kg)
  • L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 700 mm
Ulteriori Informazioni
  • L'angolazione dello schermo può essere facilmente regolata grazie alla possibilità di inclinazione e orientamento a +45/-45 gradi, più rotazione a 360 gradi
  • Struttura in acciaio per carichi pesanti
€ 138,99 EUR IVA esclusa
€ 169,57 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Orientamento Vertical
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 88 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 88 mm
Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 mm
Prestazioni
Capacità di carico 10 kg [22.1 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 45° / - 45°
Orientamento/rotazione +45°/-45°
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 90 cm [35.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 11.6 cm [4.6 in]
Peso prodotto 3.4 kg [7.5 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 12.2 cm [4.8 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 43.8 cm [17.2 in]
Peso spedizione (confezione) 4.2 kg [9.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - asta inferiore
1 - asta superiore
1 - Morsetto per scrivania
1 - collare passacavo
2 - attacchi per monitor VESA
1 - connettore per aste
2 - morsetti per la gestione dei cavi
1 - cap
5 - piedini in gomma
1 - Piastra per anello di tenuta
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
8 - Viti M4x12 mm
8 - viti M5x12 mm
8 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori