StarTech.com

Supporto per due monitor - Orizzontale - Argento

Supporto Doppio Monitor | Base a basso Profilo | Aluminio e Acciaio | Monitor fino a 24"

ID prodotto: ARMDUOSS

  • Maggiore produttività e minore ingombro grazie al montaggio di due monitor fino a 24"
  • Base a basso profilo con elegante finitura di colore argento, per una distanza minima dalla parete dell'ufficio o del cubicolo
  • Monitor perfettamente allineati grazie al supporto autoportante con struttura a barre trasversali
Ulteriori Informazioni
  • Facile regolazione in altezza lungo l'asta e inclinazione di +/-15 gradi per personalizzare l'angolo di visione
  • Il supporto in acciaio e alluminio è compatibile con gli attacchi VESA 75x75 e 100x100 ed è in grado di sostenere fino a 8 kg di peso per monitor
€ 143,99 EUR IVA esclusa
€ 175,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione No
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Supporto per scrivania
Prestazioni
Altezza massima 405 mm [15.9 in]
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 24in
Inclinazione +/-15
Orientamento/rotazione 360° a ogni display
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 41 cm [16.1 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 95 cm [37.4 in]
Lunghezza prodotto 18 cm [7.1 in]
Peso prodotto 7280 g [257 oz]
Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 30.5 mm [1.2 in]
Package Width 72 mm [2.8 in]
Peso spedizione (confezione) 7380 g [260.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - palo
1 - piastra di base
3 - Viti M6x15 mm
1 - morsetto per cavi (palo)
1 - cappuccio per palo
1 - anello di regolazione altezza
1 - traversa
2 - Supporti VESA
8 - Viti M4x12 mm
8 - Viti M4x30 mm
8 - distanziatori in plastica
1 - Chiave a brugola M3
1 - chiave a brugola M4
1 - chiave a brugola M5
2 - morsetti per cavi (traversa)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni