StarTech.com

Supporto Verticale per 2 Monitor - Alluminio

Stand per Doppio Monitor | Altezza regolabile | Monitor fino a 27"

ID prodotto: ARMDUOVS

  • Supporto verticale per due monitor da massimo 27" ciascuno (peso massimo 8 kg per monitor)
  • L'altezza dei monitor può essere regolata lungo l'asta di 710 mm
  • Regolazione semplificata dell'angolazione dello schermo con un'inclinazione di +15°/-15° e un orientamento di +15°/-15°
Ulteriori Informazioni
  • Possibilità di guardare lo schermo in posizione orizzontale o verticale con una rotazione completa di 360°
  • Il sistema di gestione cavi consente di tenere i cavi ben nascosti
€ 180,99 EUR IVA esclusa
€ 220,81 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Supporto per scrivania
Orientamento Vertical
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 15° / - 15°
Orientamento/rotazione +15°/-15°
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 75.4 cm [29.7 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 29 cm [11.4 in]
Lunghezza prodotto 51.5 cm [20.3 in]
Peso prodotto 4.7 kg [10.3 lb]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 55.5 cm [21.9 in]
Package Width 34 cm [13.4 in]
Peso spedizione (confezione) 5.3 kg [11.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Supporti VESA
1 - asta inferiore
1 - asta superiore
1 - connettore per aste
1 - base
2 - Ganci di gestione cavi
2 - Viti per i ganci di gestione cavi
8 - Viti M4 x 14
8 - Viti M5 x 14
8 - Guarnizioni
8 - Viti M4 x 30
8 - Viti M5 x 30
16 - Distanziatori
1 - Chiave esagonale da 3 mm con punta a cacciavite
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 4 mm
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni