StarTech.com
Futuro

Supporto per Monitor da Cubicolo - Micro Regolabile

Supporto Murale Monitor per Area di lavoro | Altezza regolabile | Acciaio | Monitor fino a 32"

ID prodotto: ARMCBCLB

  • Più spazio sulla scrivania grazie a questo supporto per monitor da 17" a 32" da cubicolo
  • Supporto in acciaio ad alta resistenza in grado di sostenere fino a 8 kg di peso
  • Regolazione in altezza fino a 30 cm e possibilità di inclinazione, rotazione e orientamento
Ulteriori Informazioni
  • Sistema di micro-regolazione per l'allineamento in caso di più monitor
  • Il gancio regolabile per monitor da cubicolo è compatibile con la maggior parte delle pareti dei cubicoli standard
€ 79,99 EUR IVA esclusa
€ 97,59 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 0 Years
Hardware
Articolazione No
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Parete cabina
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Inclinazione +10° / -10°
Orientamento/rotazione +10°/-10°
Rotazione del display +180° / -180°
Spessore della superficie di montaggio Da 38 mm (1,5") a 139 mm (5.5")
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 136.000
Colore Argento
Larghezza prodotto 136.000
Lunghezza prodotto 510.000
Peso prodotto 1600.000
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 0.000
Package Length 0.000
Package Width 0.000
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Supporto per cubicolo
1 - Imbottitura in schiuma EVA
1 - chiave a brugola
4 - Guarnizioni
4 - Distanziatori
4 - Viti M4x12 mm
4 - Viti M4x16 mm
4 - viti M5x12 mm
4 - Viti M5x16 mm
1 - Manuale utente

Certificazioni