StarTech.com

Supporto per Monitor Singolo - Gancio Cubicolo

Consente di aumentare al massimo lo spazio di lavoro sulle scrivanie dei dipendenti grazie alla possibilità di montare il monitor sulla parete di un box

ID prodotto: ARMCBCL

  • Consente di ottimizzare lo spazio di una postazione di lavoro rimuovendo un monitor dalla scrivania di un dipendente
  • Consente di lavorare con maggiore comodità grazie alla regolazione di altezza e inclinazione del display
  • Consente di supportare monitor fino a 30" (capacità di carico 9 kg)
Ulteriori Informazioni
  • Non richiede montaggio
  • Ottimizzato per pareti di altezze che spaziano da 19" a 30" al di sopra della scrivania
  • Consente di eseguire una regolazione dell’altezza di 40 cm (16")
€ 85,99 EUR IVA esclusa
€ 104,91 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione No
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Parete cabina
Prestazioni
Capacità di carico 9 kg [19.9 lb]
Dimensioni massime del display 30in
Spessore della superficie di montaggio Da 38 mm (1,5") a 139 mm (5.5")
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 46 cm [18.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 93 mm [3.7 in]
Peso prodotto 796 g [28.1 oz]
Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 50.5 cm [19.9 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto per monitor con fissaggio a box
1 - staffa a L piccola
1 - staffa a L grande
2 - piedini in gomma
4 - Viti M4x12
4 - Viti M4x25
4 - Distanziatori
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori