StarTech.com
Futuro

Supporto per docking station - Attacco VESA - Acciaio

Piastra di montaggio sul retro di un monitor | Per dock e hub StarTech.com compatibili

ID prodotto: SSPMSVESA

  • Minor ingombro grazie al montaggio della docking station o dell'hub StarTech.com sul retro di un monitor con attacco VESA
  • Si fissa sul retro dei monitor con schema di fori VESA 75x75 o 100x100 mm
  • Robusta struttura in resistente acciaio calibro 10 (3,3 mm di spessore)
Ulteriori Informazioni
  • Il kit di montaggio per docking station e hub include la piastra di montaggio con attacco VESA e le viti
  • Conforme a TAA
€ 39,99 EUR IVA esclusa
€ 48,79 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Note/requisiti speciali
Nota Quando si monta l'adattatore (a incasso), le viti e i distanziatori in dotazione consentono l'attacco a uno schema di fori VESA sul retro di un monitor con un incasso fino a un massimo di 7 mm. Se l'area incassata è più profonda di 7 mm, sarà necessario utilizzare viti più lunghe di quelle fornite in dotazione.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.200
Colore Nero
Larghezza prodotto 120.000
Lunghezza prodotto 213.500
Peso prodotto 500.000
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 290 mm [11.4 in]
Package Width 145 mm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 540 g [19.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa di montaggio VESA
4 - Viti a testa svasata M3-0,5 x 5 mm
4 - Viti M4 da 12 mm
4 - Viti M4 x 20 mm
4 - distanziatori in plastica
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto per docking station - Acciaio
Futuro
SSPMSUDWM
Supporto per docking station - Acciaio

Piastra di montaggio per attacco a parete o sotto la scrivania | Per dock e hub StarTech.com compatibili

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa

Accessori