StarTech.com
Nuovo

Supporto per Quattro Monitor - Braccio Articolato - Acciaio e Alluminio

Supporto per 4 Monitor | Altezza Regolabile | per Monitor fino a 32"

ID prodotto: ARMQUADSS

  • Minore ingombro grazie al montaggio di quattro monitor con attacco VESA (75 x 75, 100 x 100) fino a 32" ciascuno su una base autoportante
  • Il supporto per quattro monitor per carichi pesanti supporta quattro monitor fino a 8 kg per display
  • Quattro staffe articolabili si estendono fino a 42,2 cm e offrono un ampio raggio di movimento
Ulteriori Informazioni
  • Altezza regolabile lungo l'asta da 864 mm
  • Visione ottimale con rotazione di 360 gradi, inclinazione di +90/-40 gradi e rotazione dello schermo a 360 gradi
€ 318,99 EUR IVA esclusa
€ 389,17 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
N. di display supportati 4
Opzioni di montaggio Supporto per scrivania
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Disposizione orizzontale 360°
Inclinazione +90° / -40°
Massima estensione del braccio 422 mm [16.6 in]
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.5 cm [4.9 in]
Larghezza prodotto 34.8 cm [13.7 in]
Lunghezza prodotto 55.3 cm [21.8 in]
Peso prodotto 6.9 kg [15.2 lb]
Informazioni confezione
Package Height 130 mm [5.1 in]
Package Length 350 mm [13.8 in]
Package Width 555 mm [21.9 in]
Peso spedizione (confezione) 7.4 kg [16.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 4 - bracci orientabili
4 - Supporti VESA
2 - Spalle
1 - asta superiore
1 - asta inferiore
1 - connettore per aste
1 - base
2 - morsetti per la gestione dei cavi
16 - Viti M4x16
16 - Viti M4x12
16 - Viti M5x16
16 - Viti M5x12
16 - Viti M4x20
16 - Viti M5x20
32 - Distanziatori
16 - Guarnizioni
1 - Chiave a brugola da 3 mm
1 - Chiave a brugola da 6 mm
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Braccio Articolato da Scrivania per 4 Monitor - Supporto per 4 Schermi VESA fino a 27
ARMQUAD
Braccio Articolato da Scrivania per 4 Monitor - Supporto per 4 Schermi VESA fino a 27" - Struttura in Acciaio

Consente di montare quattro monitor sulla scrivania per incrementare al massimo la produttività e risparmiare spazio

€ 308,99 IVA esclusa
€ 376,97 IVA inclusa
Supporto Articolabile VESA per 4 Monitor - Stand per 4 Schermi fino a 27
ARMBARQUAD
Supporto Articolabile VESA per 4 Monitor - Stand per 4 Schermi fino a 27"

Questo elegante supporto da scrivania per il montaggio di quattro monitor aumenta la produttività e lo spazio disponibile

€ 308,99 IVA esclusa
€ 376,97 IVA inclusa