StarTech.com
Futuro

Montaggio a scrivania per presa multipla

Supporto per presa multipla - Regolabile

ID prodotto: PWRSTRPCLMP

  • Supporto di facile utilizzo che consente di avere sempre a portata di mano la presa multipla
  • Si fissa con facilità ai bordi di superfici spesse fino a 50 mm, tra cui scrivanie, tavoli, piani di lavoro e altre superfici piane
  • Larghezza regolabile a molla compatibile con la maggior parte delle prese multiple di dimensione compresa tra 40 mm e 60 mm
Ulteriori Informazioni
  • Gestione cavi integrata che consente di disporre i cavi in modo ordinato e invisibile
  • Tamponi in silicone che garantiscono un ancoraggio saldo della presa multipla e cuscinetti in schiuma che proteggono la superficie della scrivania
€ 29,99 EUR IVA esclusa
€ 36,59 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo fino a 50,8 mm
Prestazioni
Larghezza regolabile supporta la maggior parte delle prese multiple da 40 a 60 mm
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Peso prodotto 300 g [10.6 oz]
Tipo enclosure Plastic and Aluminum
Informazioni confezione
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 105 mm [4.1 in]
Package Width 160 mm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 340 g [12 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Montaggio a scrivania per presa multipla
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni