StarTech.com

Supporto per Computer - Supporto da parete regolabile per PC

Consente di montare a parete la CPU, in una posizione facilmente accessibile, per ottimizzare lo spazio di lavoro

ID prodotto: CPUWALLMNT

  • Consente di risparmiare spazio nell'area di lavoro, evitando che il computer sia d'ingombro
  • Telaio in metallo per carichi pesanti in grado di sostenere fino a 10 kg
  • Nella confezione sono inclusi tutti gli accessori necessari per una facile installazione
Ulteriori Informazioni
  • Consente di estendere la vita del computer tenendolo sollevato dal pavimento e lontano da polvere e sporco
  • Larghezza regolabile da 122 a 212 mm, compatibile con la maggior parte dei modelli di computer
  • Il design a telaio aperto consente di accedere senza difficoltà al computer
  • Le bretelle incluse consentono di fermare il computer in posizione
€ 59,99 EUR IVA esclusa
€ 73,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Capacità di carico 10 kg [22.1 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15.4 cm [6.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 21.2 cm [8.3 in]
Lunghezza prodotto 23.5 cm [9.3 in]
Peso prodotto 2.2 kg [4.9 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 15.8 cm [6.2 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Peso spedizione (confezione) 2.3 kg [5.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto CPU
2 - bretelle regolabili
3 - montanti da parete
3 - Viti
2 - viti ad alette
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni