StarTech.com

Supporto Universale da Scrivania per Tablet - Braccio Montabile a Parete

Supporto da Tavolo | Tablet da 4,7" a 12,9" | Base per braccio montabile a parete incluso

ID prodotto: ARMTBLTDT

  • Supporto universale per un'ampia gamma di tablet e telefoni da 4,7" a 12,9"
  • Il braccio porta tablet si gira di +170° alla base e di -40°/+180° in corrispondenza del raccordo e ruota di 360° per consentire la visione con orientamento orizzontale o verticale
  • Include una base opzionale per il montaggio a parete o sotto un armadietto o pensile
Ulteriori Informazioni
  • Ampia base quadrata per garantire stabilità
  • Capacità di carico fino a 1 kg
€ 37,99 EUR IVA esclusa
€ 46,35 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Montabile a parete
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Supporto per scrivania, montaggio a parete
Prestazioni
Capacità di carico 1 kg [2.2 lb]
Dimensioni massime del display 12.9"
Dimensioni minime display 4.7"
Orientamento/rotazione 0/+170° (alla base) -40°/+180° (al raccordo)
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 35 cm [13.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 16 cm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 16 cm [6.3 in]
Peso prodotto 1.4 kg [3 lb]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Package Width 28.7 cm [11.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.5 kg [3.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - braccio porta tablet
1 - base
1 - piastra di fissaggio a parete
1 - copertura decorativa
2 - Viti
2 - tasselli per calcestruzzo
1 - chiave a brugola da 2,5 mm
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 4 mm
1 - manopola
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Stand Antifurto con chiave per iPad - Montabile a Parete o Scrivania - Supporto POS
SECTBLTPOS
Stand Antifurto con chiave per iPad - Montabile a Parete o Scrivania - Supporto POS

Supporto per Tablet con Serratura | Per Tablet da 9,7" | costruzione in Acciaio

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Supporto a collo di cigno per Tablet - Braccio Articolabile
ARMTBLTUGN
Supporto a collo di cigno per Tablet - Braccio Articolabile

Stand da Scrivania per Tablet | per Tablet da 7" a 11" | Supporto Rimovibile

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa
Cavalletto Treppiedi Tablet
STNDTBLT1A5T
Cavalletto Treppiedi Tablet

Supporto Portatile per Tablet | Tablet da 6,5" a 7,8" | Borsa da trasporto Inclusa

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Supporto da pavimento per iPad
STNDTBLT1FS
Supporto da pavimento per iPad

Stand per Tablet con Lucchetto | Per Tablet da 9,7" | Costruzione in metallo | Altezza Fissa

€ 226,99 IVA esclusa
€ 276,93 IVA inclusa

Accessori