StarTech.com

Supporto da muro ad uso commerciale per TV a schermo piatto - Fisso

Braccio da muro | Capacità di Carico 75kg | Acciaio | per TV da 60" a 100" | Supporto VESA

ID prodotto: FPWFXB1

  • Consente di montare in tutta sicurezza grandi TV per uso commerciale e sistemi di segnaletica digitale in sale riunioni, sale d'attesa e ovunque siano necessari display di grandi dimensioni
  • Progettato per supportare TV a schermo piatto fino a 75 kg, l'ideale per TV da 60",65",70",75",80", 85", 90", 95" e 100"
  • Montaggio del TV o del display mediante dispositivi di blocco a molla e semplice rimozione mediante cinghie di sgancio
Ulteriori Informazioni
  • Presenza di numerosi fori di montaggio sulla staffa a parete per facilitare il centraggio del display sulla superficie di montaggio
  • Dispositivi di blocco a molla per operazioni rapide di aggancio e sgancio
€ 95,99 EUR IVA esclusa
€ 117,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi No
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
600x400 mm
600x600 mm
800x600 mm
900x600 mm
Montabile a parete
N. di display supportati 1
Prestazioni
Anti-theft No
Capacità di carico 75 kg [165.8 lb]
Dimensioni massime del display 100"
Dimensioni minime display 60"
Fits Curved TV
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3 cm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 62.5 cm [24.6 in]
Lunghezza prodotto 95.4 cm [37.6 in]
Peso prodotto 3.5 kg [7.7 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 38 cm [15 in]
Package Length 98 cm [38.6 in]
Package Width 15.6 cm [6.1 in]
Peso spedizione (confezione) 3.7 kg [8.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa di montaggio a parete
2 - staffe verticali
1 - Livella a bolla
4 - Viti M5 x 14 mm
4 - Viti M6 x 14 mm
4 - Viti M6 x 30 mm
4 - Viti M8 x 30 mm
4 - Viti M8 x 50 mm
4 - rondelle rettangolari
8 - distanziali piccoli
8 - distanziali grandi
6 - viti da parete
6 - tasselli per calcestruzzo
6 - Rondelle tonde
1 - Manuale utente

Certificazioni