StarTech.com

Braccio da parete per TV Full-Motion - Premium - Argento

Supporto da parete per Display | Acciaio/Alluminio | per TV da 32" a 75"

ID prodotto: FPWARPS

  • Ingombro ridotto grazie al montaggio a parete di televisori da 32" a 75"
  • Facilità di regolazione grazie alle staffe completamente articolabili
  • Rotazione di +/-60° e inclinazione di +/-15° per una visione ideale
Ulteriori Informazioni
  • Staffe prolungabili da 105 a 550 mm dalla parete
  • Struttura elegante e robusta in acciaio e alluminio (supporta fino a 85 kg)
€ 514,99 EUR IVA esclusa
€ 628,29 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
800x400 mm
Montabile a parete
N. di display supportati 1
Prestazioni
Capacità di carico 85 kg [187.9 lb]
Dimensioni massime del display 75"
Dimensioni minime display 32"
Distanza massima dalla parete 550 mm
Distanza minima dalla parete 105 mm
Distanza massima dalla parete: 550 mm
Inclinazione + 15° / - 15°
Orientamento/rotazione +60°/-60°
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 52.4 cm [20.6 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 52 cm [20.5 in]
Lunghezza prodotto 86.5 cm [34.1 in]
Peso prodotto 10.3 kg [22.8 lb]
Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione
Package Height 14 cm [5.5 in]
Package Length 91 cm [35.8 in]
Package Width 46 cm [18.1 in]
Peso spedizione (confezione) 12.7 kg [28 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Supporto TV per montaggio a parete
2 - staffe verticali
1 - chiave a brugola da 6 mm
2 - Viti per staffa verticale
8 - tasselli per calcestruzzo
8 - viti da parete
4 - Viti M4 da 12 mm
4 - Viti M4 da 18 mm
4 - Viti M5 da 12 mm
4 - Viti M6 da 12 mm
4 - Viti M6 da 18 mm
4 - Viti M8 da 12 mm
4 - rondelle piatte
4 - Viti M8 da 18 mm
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Supporto da Parete per TV a schermo piatto da 32
FLATPNLWALL
Supporto da Parete per TV a schermo piatto da 32" a 70" pollici - LCD,LED o Plasma

Supporto da muro | Acciaio | TV da 32" a 75"

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa
Supporto da TV a Schermo Piatto - Full Motion - Acciaio Robusto
FPWARTB2
Supporto da TV a Schermo Piatto - Full Motion - Acciaio Robusto

Supporto per TV a schermo Piatto | Acciaio | per Display da 32" a 70"

€ 250,99 IVA esclusa
€ 306,21 IVA inclusa
Supporto da Parete per Televisione a Schermo Piatto - Braccio Articoloato Multidirezionale
€ 94,99 IVA esclusa
€ 115,89 IVA inclusa
Supporto Antifurto da Parete per Schermi da 45
VIDWALLMNT
Supporto Antifurto da Parete per Schermi da 45" a 70" in Acciaio resistente

Supporto per sistema Parete Video | Antifurto | Display da 45" a 70"

€ 437,99 IVA esclusa
€ 534,35 IVA inclusa
Supporto Inclinabile a Basso Profilo per TV a Schermo Piatto da 37
FPWTLTBAT
Supporto Inclinabile a Basso Profilo per TV a Schermo Piatto da 37" a 70" - Antifurto - VESA

Supporto da muro | Antifurto | Display da 37" a 75"

€ 75,99 IVA esclusa
€ 92,71 IVA inclusa
Supporto Fisso a Basso Profilo per TV a Schermo Piatto da 37
FPWFXBAT
Supporto Fisso a Basso Profilo per TV a Schermo Piatto da 37" a 70" - Antifurto - VESA

Supporto da muro | Antifurto | Display da 37" a 75"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa