StarTech.com

Supporto Inclinabile a Basso Profilo per TV a Schermo Piatto da 37" a 70" - Antifurto - VESA

Supporto da muro | Antifurto | Display da 37" a 75"

ID prodotto: FPWTLTBAT

  • Minor ingombro grazie a questo supporto da parete per TV a schermo piatto da 37" a 75" (adatto per TV a schermo curvo compatibili con l'attacco VESA)
  • Il supporto TV a basso profilo dista solo 51 mm dalla parete
  • Inclinazione da -10 a +5 gradi per una visione ottimale
Ulteriori Informazioni
  • Le barre bloccabili sorreggono saldamente il TV e lo proteggono dai furti (è richiesto un lucchetto)
  • Il supporto TV da parete (montaggio senza utensili) è realizzato in acciaio ad alta resistenza ed è in grado di sostenere fino a 40 kg di peso
€ 75,99 EUR IVA esclusa
€ 92,71 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione No
Gestione cavi No
Minimum Profile from Wall 51 mm [2 in]
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Anti-theft
Capacità di carico 40 kg [88.4 lb]
Dimensioni massime del display 75"
Dimensioni minime display 37"
Fits Curved TV
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 44 cm [17.3 in]
Larghezza prodotto 51 mm [2 in]
Lunghezza prodotto 99.8 cm [39.3 in]
Peso prodotto 3.7 kg [8.1 lb]
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 98.7 cm [38.9 in]
Package Width 23.6 cm [9.3 in]
Peso spedizione (confezione) 4.8 kg [10.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto da parete
1 - barra di sicurezza
1 - staffa di adattamento sinistra
1 - staffa di adattamento destra
1 - dispositivo per la regolazione del livello
2 - coperture decorative
4 - viti coperture decorative
4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M8x50 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - rondelle rettangolari
8 - distanziali piccoli
8 - distanziali grandi
6 - Viti
6 - tasselli per calcestruzzo
6 - rondelle tonde
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori