StarTech.com

Supporto TV da Soffitto Back-to-Back - Palo da 106cm a 152cm

Supporto Doppio Display | Full Motion | Schermo da 32" a 75"

ID prodotto: FPCEILBTB

  • Minor ingombro grazie a questo supporto TV da soffitto che consente di sospendere spalla a spalla due TV da 32" a 75"
  • Facile regolazione dell'altezza con estensione dell'asta da 1060 a 1560 mm
  • Il flessibile supporto TV da soffitto può ruotare di +60°/-60° per adattarsi a soffitti normali o spioventi
Ulteriori Informazioni
  • Possibilità di orientare il display di +180°/-180° attorno all'asta e di inclinarlo di +5°/-20°
  • Il supporto in acciaio è in grado di sostenere fino a 45 kg di peso per display
€ 745,99 EUR IVA esclusa
€ 910,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Montaggio a Soffitto
Prestazioni
Altezza massima 1560 mm [61.4 in]
Anti-theft No
Capacità di carico 45 kg [99.5 lb]
Dimensioni massime del display 75"
Dimensioni minime display 32"
Inclinazione +5° / -20°
Minimum Height 1060 mm [41.7 in]
Orientamento/rotazione Da +180° a -180°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 83.5 cm [32.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 16.5 cm [6.5 in]
Lunghezza prodotto 68 cm [26.8 in]
Peso prodotto 9.8 kg [21.7 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 93.5 cm [36.8 in]
Package Width 31 cm [12.2 in]
Peso spedizione (confezione) 10.8 kg [24 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Asta superiore (con montaggio a soffitto)
1 - asta inferiore
1 - Supporto TV
4 - staffe verticali
2 - staffe orizzontali
2 - Viti M5 x 55
2 - Dadi
8 - Viti M5 x 14
8 - Viti M6 x 14
8 - Viti M6 x 30
8 - Viti M8 x 30
8 - Viti M8 x 50
8 - rondelle rettangolari
4 - Rondelle tonde
16 - distanziali piccoli
16 - distanziali grandi
4 - Viti per montaggio a soffitto
4 - tasselli per calcestruzzo
1 - chiave
1 - chiave a brugola
1 - sagoma di montaggio
1 - Manuale utente

Certificazioni