StarTech.com

Supporto Antifurto da Parete per Schermi da 45" a 70" in Acciaio resistente

Supporto per sistema Parete Video | Antifurto | Display da 45" a 70"

ID prodotto: VIDWALLMNT

  • Supporto per TV a schermo piatto da 45" a 70" per la creazione di un video wall di grande impatto (design antifurto)
  • Struttura a scomparsa prolungabile fino a 306 mm per consentire l'accesso alla parte posteriore dello schermo per la regolazione del display
  • 6 punti di regolazione minima (in verticale, dell'inclinazione e dell'orientamento) per un allineamento preciso dei display
Ulteriori Informazioni
  • Spostamento laterale delle staffe per regolare il monitor a destra o a sinistra e l'angolo di rotazione di +1,2/-1,2 gradi per un allineamento di precisione
  • Struttura in acciaio ad alta resistenza in grado di supportare display fino a 70 kg
€ 437,99 EUR IVA esclusa
€ 534,35 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Minimum Profile from Wall 143 mm [5.6 in]
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Anti-theft
Capacità di carico 70 kg [154.7 lb]
Dimensioni massime del display 70"
Dimensioni minime display 45”
Inclinazione +3° / -5°
Massima estensione del braccio 306 mm [12 in]
Video Wall
Note/requisiti speciali
Nota Il supporto per video wall è pensato per garantire un allineamento preciso del display, che può essere inclinato a +3°/-5°, orientato a +1,2°/-1,2° e ruotato a +3°/- 3°.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 48.3 cm [19 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 30.6 cm [12 in]
Lunghezza prodotto 93.4 cm [36.8 in]
Peso prodotto 15.7 kg [34.7 lb]
Tipo enclosure Steel and Aluminum
Informazioni confezione
Package Height 20 cm [7.9 in]
Package Length 1 m [3.4 ft]
Package Width 51 cm [20.1 in]
Peso spedizione (confezione) 16.5 kg [36.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - piastra di fissaggio a parete
1 - modulo di regolazione
2 - staffe di adattamento
2 - fermi
2 - linguette di plastica
1 - chiave a brugola
4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M8x20 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - rondelle rettangolari
8 - distanziali piccoli
4 - distanziali grandi
6 - Viti 6,3x55 mm
6 - tasselli per calcestruzzo
6 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori