StarTech.com

Workstation per Computer da Parete - Doppio Monitor - Premium

Stazione di Lavoro Sit Stand | Braccio Articolabile per Monitor fino a 30" | con braccio per Tastiera

ID prodotto: WALLSTSI2

  • Workstation per computer compatta per due monitor, con montaggio a parete e staffe a molla per regolare facilmente l'altezza del monitor
  • Maggiore comfort grazie alle staffe indipendenti per doppio monitor (fino a 30" ciascuna) e la tastiera
  • Estensione delle staffe articolate per il monitor fino a 65 cm dalla parete e del vassoio per la tastiera fino a 78,4 cm
Ulteriori Informazioni
  • Minore ingombro grazie alla possibilità di ripiegare la workstation vicino alla parete (staffe per il monitor a 12 cm e vassoio per la tastiera a 8 cm dalla parete)
  • Visione ottimizzata con movimenti di inclinazione e rotazione in ogni direzione e regolazione in altezza lungo l'asta
€ 743,99 EUR IVA esclusa
€ 907,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Capacità di carico 9 kg [19.9 lb]
Dimensioni massime del display 30in
Dimensioni minime display 13"
Disposizione orizzontale +/- 120°
Inclinazione +90° / -15°
Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°
Massima estensione del braccio 650 mm [25.6 in]
Maximum Keyboard Tray Extension 784 mm [30.9 in]
Orientamento/rotazione 180° in corrispondenza dell'asta a parete
180° in corrispondenza della spalla
360° in corrispondenza del raccordo
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 800 mm [31.5 in]
Colore Argento
Keyboard Tray Depth 258 mm [10.2 in]
Keyboard Tray Width 683 mm [26.9 in]
Larghezza prodotto 800 mm [31.5 in]
Lunghezza prodotto 1060 mm [41.7 in]
Peso prodotto 9755 g [344.4 oz]
Tipo enclosure Aluminum, Steel and Plastic
Informazioni confezione
Package Height 150 mm [5.9 in]
Package Length 950 mm [37.4 in]
Package Width 590 mm [23.2 in]
Peso spedizione (confezione) 14400 g [508.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Asta in alluminio
1 - staffa di montaggio a parete
1 - Staffa di montaggio a parete con piastra di bloccaggio
2 - bracci con molla
2 - Staffe orientabili con logo
2 - bracci orientabili
2 - Attacchi per monitor
4 - viti da parete
4 - Montanti viti da parete
8 - Viti a mano
1 - vassoio per tastiera
3 - Sistemi di gestione cavi
1 - Poggiapolso
1 - Supporto per mouse
1 - Vassoio per mouse
1 - Piastra fissa del vassoio del mouse
1 - Fascetta a strappo
2 - Piedini in gomma antiscivolo
2 - Chiavi a brugola M3
2 - Chiavi a brugola M6
2 - Viti M4x8
1 - Tappetino per mouse EVA
1 - Spalla del monitor
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Workstation per Computer da Parete - Singolo Monitor - Premium
WALLSTSI1
Workstation per Computer da Parete - Singolo Monitor - Premium

Stazione di Lavoro Sit Stand | Braccio Articolabile per Monitor fino a 30" | con braccio per Tastiera

€ 641,99 IVA esclusa
€ 783,23 IVA inclusa
Stazione di Lavoro Sit Stand montabile a Parete - Single Monitor
WALLSTS1
Stazione di Lavoro Sit Stand montabile a Parete - Single Monitor

Consente di trasformare una workstation in una scrivania per un migliore comfort e una maggiore produttività

€ 609,99 IVA esclusa
€ 744,19 IVA inclusa
Stazione di Lavoro Sit Stand montabile a Parete - Doppio Monitor
WALLSTS2
Stazione di Lavoro Sit Stand montabile a Parete - Doppio Monitor

Consente di trasformare una workstation in una scrivania con due monitor per un migliore comfort e una maggiore produttività

€ 734,99 IVA esclusa
€ 896,69 IVA inclusa
Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro Stand Up
STSMAT
Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro Stand Up

Tappetino da pavimento con un design ergonomico che permette di lavorare a una postazione con maggiore comfort e senza stancarsi

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Tappetino antifatica per postazioni di lavoro in piedi - Ampio
STSMATL
Tappetino antifatica per postazioni di lavoro in piedi - Ampio

Tappeto Ergonomico | 61cm x 91cm | Fondo antiscivolo

€ 174,99 IVA esclusa
€ 213,49 IVA inclusa