StarTech.com

Tappeto Ergonomico Antifatica per Scrivania in piedi-seduto - Postazione di Lavoro Stand Up

Tappetino da pavimento con un design ergonomico che permette di lavorare a una postazione con maggiore comfort e senza stancarsi

ID prodotto: STSMAT

  • Il tappetino antifatica dal design ergonomico stimola un movimento salutare che migliora il comfort
  • L'imbottitura resistente in poliuretano di primissima qualità allevia la tensione in corrispondenza dei piedi, delle ginocchia, delle anche e della schiena
  • Dimensioni ideali per una postazione (508 x 762 mm), sotto la quale può essere riposto quando non viene utilizzato
Ulteriori Informazioni
  • Finitura sagomata in elegante ecopelle PVC nera, con generazione di elettricità statica minima
  • Base antiscivolo
  • Bordo smussato per evitare perdite d'equilibrio
  • Facile da pulire grazie alla superficie impermeabile
€ 154,99 EUR IVA esclusa
€ 189,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Note/requisiti speciali
Nota Il tappetino antifatica non è adatto per essere utilizzato con scarpe con tacchi alti poiché potrebbero danneggiarne la superficie.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 51.2 cm [20.2 in]
Lunghezza prodotto 77 cm [30.3 in]
Peso prodotto 1.3 kg [2.8 lb]
Informazioni confezione
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 78.3 cm [30.8 in]
Package Width 53.1 cm [20.9 in]
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - tappetino antifatica

Certificazioni

Prodotti correlati

Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile
ARMSTS
Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile

Consente di trasformare la scrivania in uno spazio di lavoro con posizione seduta/eretta grazie alla semplice regolazione dell’altezza, per comfort e produttività maggiori

€ 350,99 IVA esclusa
€ 428,21 IVA inclusa