StarTech.com

Tappetino Anti-Fatica per Stazione di Lavoro - Tappetino da pavimento Stand Attivo

Tappetino Ergonomico | 26" x 29"| Topografia 3D ammortizzata | Barra Massaggio Bucciata

ID prodotto: STSMATC

  • Tappetino antifatica ergonomico con topografia calcolata per stimolare il movimento mentre si lavora in piedi
  • Caratteristiche 3D premium, tra cui barra massaggiatrice a trama, parte centrale flessibile a goccia e pannelli laterali rialzati
  • Imbottitura spessa e flessibile in schiuma di poliuretano per un maggiore comfort in posizione eretta
Ulteriori Informazioni
  • Tappetino antifatica grande: 66 x 74 cm
  • Posizionabile con un solo piede
€ 169,99 EUR IVA esclusa
€ 207,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Topografia 3D bordata barra massaggiatrice testurizzata, centro flessibile a goccia e pannelli laterali rialzati.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 730 mm [28.7 in]
Lunghezza prodotto 655 mm [25.8 in]
Peso prodotto 3400 g [120 oz]
Informazioni confezione
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 755 mm [29.7 in]
Package Width 685 mm [27 in]
Peso spedizione (confezione) 4.2 kg [9.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - tappetino antifatica
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni