Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK


StarTech.com offre una linea completa di adattatori video esterni USB

StarTech.com offre un'ampia gamma di modelli di adattatori video USB che consentono di trasformare qualsiasi porta USB esistente in un'uscita video esterna completa di funzioni. Ogni sistema, indipendentemente che sia nuovo o obsoleto, può beneficiare di questi innovativi prodotti, dato che praticamente ogni laptop o desktop fabbricato negli ultimi 15 anni dispone di porte USB.

Indipendentemente dal fatto che sia necessario collegare monitor aggiuntivi da 1080p per migliorare la produttività o superare i 1080p con i più recenti display 4K Ultra HD, StarTech.com offre gli adattatori video esterni USB adatti per soddisfare qualsiasi esigenza e situazione.

Quali sono i vantaggi degli adattatori video USB esterni?

USB Video Adapters from StarTech.com provide up to 4K Ultra support

Supporto fino a 4K Ultra HD

Consente di trasformare una porta USB 3.0 esistente in un'uscita per display dotati di Ultra HD 4k.

Un modo conveniente per permettere ai dispositivi esistenti di supportare integralmente display e proiettori Ultra HD 4K di nuova generazione.

USB Video Adapters from StarTech.com increase productivity and an exceptional visual experience

Produttività ed Esperienza Visiva

Gli esigenti ambienti di lavoro del giorno d'oggi, in tutti i settori, richiedono l'uso contemporaneo di più applicazioni. L'aggiunta di più display è il modo più semplice per ottimizzare la produttività migliorando le capacità di multi-tasking.

Slim USB Video Adapter from StarTech.com
USB Video Adapters from StarTech.com provide a great cost-effective way to increase productivity

Basso Costo di Implementazione

Gli adattatori video esterni USB StarTech.com si installano in una manciata di minuti, senza dover arrestare il sistema.

Consente di aggiornare in modo rapido ed efficiente un unico sistema tra centinaia di sistemi risparmiando un numero infinito di ore di lavoro e di assistenza.

USB Video Adapters from StarTech.com provide additional displays

Abilita Uscite Display Aggiuntive

Consente di aggiungere l'uscita necessaria per collegare i dispositivi esistenti ai tipi di display più utilizzati: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort.

Flessibilità di collegamento a qualsiasi display, per una maggiore compatibilità con monitor, TV e proiettori diversi.

Chi può trarre vantaggio dagli adattatori video esterni USB?

USB Video Adapters from StarTech.com offer a significant boost in productivity for business users

Utenti business

Consente di mantenere aperte più pubblicazioni, quali e-mail e fogli di lavoro, senza dover passare da una finestra all'altra.

Consente di risparmiare tempo riducendo al minimo la necessità di scorrere e visualizzare più informazioni contemporaneamente grazie all'uso di più display.

USB Video Adapters from StarTech.com offer compatability with a significant number of mobile devices

Guerrieri della strada mobili

I dispositivi per computer esistenti solitamente hanno un solo tipo di uscita video.

Assicura la compatibilità con display e proiettori di tutto il mondo permettendo opzioni di connettività aggiuntive.

USB Video Adapters from StarTech.com offer great flexibility for creative professionals

Professionisti creativi

Consente di migliorare il flusso di lavoro e la produttività utilizzando display con risoluzioni superiori quali 2560 x 1600 o Ultra HD 4K.

USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any small form factor device
USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any desktop, laptop, or ultrabook

Desktop con fattore di forma ridotto

Una perfetta aggiunta per PC con fattore di forma ridotto, con limiti di spazio e alimentazione.

Gli adattatori video esterni USB permettono un consumo minimo di corrente, se paragonati alle schede video interne, e sono completamente alimentati tramite bus.

Gli adattatori video esterni USB generano pochissimo calore durante il funzionamento e non richiedono il raffreddamento attivo, a differenza delle schede video interne.

Sistema di vecchia generazione

Consente di aggiornare i sistemi con una sola uscita video per supportare le funzionalità di più monitor.

Consente di estendere la vita utile di un sistema obsoleto, collegando un display mediante USB, anziché dover trovare e installare un componente sostitutivo per una scheda video difettosa probabilmente non più disponibile (formato AGP o PCI, e così via)

Ultrabook

Oltre la metà dei modelli Ultrabook in vendita non hanno porte HDMI o VGA, ciò può influire sulla possibilità di collegarsi a display o proiettori esterni.

Consente di recuperare queste comuni porte di uscita video con gli adattatori video USB StarTech.com.

Tablet Windows

Superate i limiti di produttività del display di un dispositivo di piccole dimensioni.

Consente di aumentare la produttività grazie a un adattatore video esterno USB StarTech.com che collega il tablet a uno schermo più ampio.

USB Video Adapters from StarTech.com empower your desktop, laptop, or ultrabook

Avete bisogno di alte risoluzioni e prestazioni elevate? Avete bisogno della compatibilità Mac? Avete bisogno di un display aggiuntivo e di un hub USB quando utilizzate l'Ultrabook? Scegliete tra i quattro gruppi sotto per soddisfare le vostre esigenze:

USB Video Adapters from StarTech.com provide great connectivity options for budget-conscious users

Per utenti attenti al budget che desiderano prestazioni USB 3.0 e un design sottile a un prezzo accessibile.

Consente di espandere le opzioni di connettività esistenti per garantire la compatibilità con un'ampia gamma di proiettori e display.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Gli adattatori della serie possono essere utilizzati come un adattatore per display USB oltre che come hub/mini dock USB 3.0 contemporaneamente.

Per dispositivi con un numero limitato di porte USB 3.0, solitamente presenti sugli Ultrabook di ultima generazione e laptop convertibili.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Per gli utenti che hanno bisogno delle migliori prestazioni video esterne in grado di supportare più monitor con risoluzioni fino a 2560x1600.

Prestazioni ottimizzate ideali per la riproduzione video HD ed esigenti applicazioni che richiedono l'elaborazione dell'hardware dedicato.

ULTERIORI INFORMAZIONI
USB Video Adapters from StarTech.com offer the highest performance

Per gli utenti che desiderano le massime prestazioni da un adattatore per display USB 3.0 con la capacità di supportare display e proiettori Ultra HD 4K di ultima generazione.

Prestazioni ottimizzate ideali per la riproduzione video HD ed esigenti applicazioni che richiedono l'elaborazione dell'hardware dedicato.

ULTERIORI INFORMAZIONI