4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K/30Hz MHL対応 アルミ筐体

1台のHDMIディスプレイで4つのHDMIソースを切り替え。MHLおよび4Kのビデオ解像度に対応

製品ID: VS421HD4K

  • Ultra HD 4Kに対応する驚きの画質
  • 安定感があり位置がずれない丈夫なアルミ製筐体
  • 4ポート自動切り替えで簡単操作
価格
¥12,437 JPY 税抜
¥13,681 JPY 税込

4K対応4ポートHDMIスイッチ。HDMIオーディオビデオソース機器4台でディスプレイやプロジェクタを共有します。それぞれの入力ポートで4K解像度と7.1サラウンドサウンドオーディオに対応しています。

HDMI入力ポート1ではMHLに対応しており、Samsung Galaxyタブレットやスマートフォンなど、MHL対応モバイル端末からのビデオ出力も可能です。

驚きの画質を実現する4Kサポート

このビデオスイッチは、4Kの超高解像度画質を保持します。4Kは最新のAV機器で対応が進んでおり、1080pの4倍に相当する驚きの解像度を実現します。1080pのHD画質とも下位互換性があり、デジタルサイネージ用途でも安心してビデオソースを使用できます。

安定感のあるアルミニウム製筐体

丈夫なアルミ製のHDMIスイッチには適度な重さがあり、接続したHDMIケーブルに物が当たったり動いたりしてもずれません。小型設計なので会議室や教室での使用、ホームシアター、デジタルサイネージなどに簡単に統合することができます。

EDID対応の自動切り替えで簡単操作

このスイッチは新しく接続された機器を検出・選択する自動切り替え機能を備えており、操作が簡単です。会議室や教室のプロジェクタで複数のソース間を自動的に切り替えられるので、チーム作業で便利です。また、付属のIRリモコンまたはスイッチ本体のトグルスイッチを使用するマニュアル操作も可能です。

本製品は、EDIDエミュレーションに対応しており、解像度、リフレッシュレートなどディスプレイ設定のすべてがディスプレイとビデオソースデバイスの間で伝達されるため、セットアップに時間がかかりません。EDIDエミュレーションにより、便利なプラグアンドプレイ実装で4K対応ディスプレイとの互換性を最大限に活用することができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

  • 4つの異なる4Kビデオソースで4K対応テレビやプロジェクタを共有
  • 複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用
  • 複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
  • ホームシアター環境で使用し、4台のAV機器(Blu-ray、衛星放送受信機、コンピュータなど)をテレビに接続

StarTech.com の強み

  • 最新の機器やディスプレイで4Kビデオを活用できるHDMI 4Kスプリッタ
  • 接続したHDMIケーブルに引っ張られる軽量のプラスチック製スプリッタとは異なり、丈夫なアルミ筐体で置いた場所からずれないスイッチ
  • 自動切り替えとEDIDエミュレーションで簡単操作

製品番号

  • UPC 065030859653

認証

Warranty Information Warranty 2 Years
インジケータ 1 - LEDインジケータ 電源LED
4 - LEDインジケータ ポート選択LED (1 / 2 / 3 / 4)
コネクタ 4 - コネクタA HDMI [19ピン]
1 - コネクタB HDMI [19ピン]
ハードウェア ポート 4
AV入力 HDMI
AV出力 HDMI
オーディオ あり
業界標準 HDMI 1.4
パッケージ情報 工場出荷時(パッケージ)重量 18.7 oz [530.0 g]
Package Length 8.5 in [21.6 cm]
Package Width 5.8 in [14.7 cm]
Package Height 2.0 in [52.0 mm]
環境条件 動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
湿度 5% ~ 90%
性能 Video Revision MHL 2.0
最大デジタル解像度 4K @ 30 Hz
対応解像度 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
ワイド画面サポート あり
オーディオ仕様 7.1 サラウンドサウンド
電源 電源 付属ACアダプタ
入力電圧 100 - 240 VAC
入力電流 1 A
出力電圧 12 VDC
出力電流 3 A
センターチップのポラリティ ポジティブ
消費電力(W) 36
箱に含まれているもの 1 - パッケージ内容 4ポート4K HDMIスイッチ
IRケーブル
リモコン
ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州/オーストラリア)
物理的特徴 製品重量 9.9 oz [280.0 g]
ブラック
エンクロージャタイプ アルミ
製品長さ 5.5 in [13.9 cm]
製品幅 3.3 in [85.0 mm]
製品高さ 0.6 in [14.0 mm]

ドライバ&ダウンロード

ユーザマニュアル

データシート

製品サポート

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。
トップに戻る
待つ...