StarTech.com

USB 3.0 - デュアルDisplayPortアダプタ 4K/60Hz USB 3.0 (5Gbps)

MacまたはWindowsノートパソコンのUSB 3.0ポート1口に4K/60Hzディスプレイ2台を外付け

製品ID: USB32DP24K60

  • USB 3.0ポート1口に2台のディスプレイを接続し、作業効率をアップ
  • 4096 x 2160p(60Hz)に対応、驚きの画質を提供
  • Mac OS およびWindows対応
もっと見る
  • DisplayLink™ 4K プラグアンドプレイ認定。ドライバとアップデートの自動インストールに対応
  • USBバスパワー駆動に対応し追加の電源供給が不要
¥17,478 JPY 税抜
¥18,876 JPY 税込

概要

USB - デュアルDisplayPortアダプタ。Windows®またはMacコンピュータに4K/60Hzモニタ2台を接続します。

4K/60Hzモニタ2面対応のワークステーションを構成

このアダプタを使用すると、ノートパソコンのUSB 3.0ポート1口から4K/60Hz解像度ディスプレイ2台への出力が可能になります。WindowsまたはMacシステムのUSB 3.0(5Gbps)ポートにアダプタを差し込み、DisplayPortモニタをアダプタに接続するだけですぐに使えます。

コンピュータシステムに4Kビデオ出力のネイティブサポートがない場合でも、複数画面で4Kビデオの画質が得られるアダプタです。

画面スペースを広げて効率アップ

4Kディスプレイが2台あると、ノートパソコンを効率よく使用し、同じ時間でより多くの作業をこなせるようになります。各ディスプレイで4K性能に対応しているため、1080pに比べ4倍のスクリーンスペースを使えることになります。

複数ディスプレイには別々のコンテンツを4096 x 2160p(60Hz)の解像度で出力可能です。各ディスプレイで別々のデータポイントを表示し、マルチタスクがしやすくなるので、表計算や文書作成、ウェブ閲覧などのビジネス用途に最適です。一例として、ディスプレイ1台でデータ計算を行い、別のディスプレイではレポートを作成し、ノートパソコンの搭載画面ではインターネット検索を行うなどの使い方が可能です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続

複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示

異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 USB 3.0
AV出力 DisplayPort
USBパス・スルー なし
オーディオ あり
チップセットID DisplayLink - DL-6950
ポート 2
メモリ Type: DDR3(L) SDRAM
Memory capacity: 8Gb
性能
オーディオ仕様 2チャネル ステレオ
ワイド画面サポート あり
一般仕様 本USBビデオアダプタは、DisplayLinkチップセット・ファミリーを使用しています。本製品と他のUSBビデオアダプタやドッキングステーションを1台のコンピュータで併用する場合、それらデバイスが、TriggerまたはFrescoチップセット・ファミリーを使用していないことを確認して下さい。
対応解像度 ワイドスクリーン (16/32ビット):
4096 x 2160, 3840 × 2160, 2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720

スタンダード (16/32ビット):
1600 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
最大デジタル解像度 Dual monitor: 4K @ 60 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
コネクタB 2 - DisplayPort(20ピン) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.13.3
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+
特記 / 必要条件
注意 ディスプレイ拡張機能は、現在macOS 10.11 - 10.13.3のDisplayLinkベース製品でのみサポートされています。これは、今後のバージョンで変わる可能性があります。
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0~90% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 13.3 in [338 mm]
ブラック
製品幅 2.4 in [60 mm]
製品重量 2.5 oz [70 g]
製品長さ 3.1 in [80 mm]
製品高さ 0.6 in [16 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.2 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB ビデオアダプタ
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.13.3
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+

認証

関連製品

USB 3.0-Displayport®変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 2560x1600 USB 3.0(オス) - ディスプレイポート(メス)
USB32DPPRO
USB 3.0-Displayport®変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 2560x1600 USB 3.0(オス) - ディスプレイポート(メス)

USB 3.0経由で、DisplayPort®搭載ディスプレイを接続するHD外付けマルチモニタソリューション

¥13,222 税抜
¥14,279 税込
USB 3.0 - HDMI変換アダプタ Mac対応マルチモニター・ビデオカード DisplayLink認定 HD 1080p
USB32HDPRO
USB 3.0 - HDMI変換アダプタ Mac対応マルチモニター・ビデオカード DisplayLink認定 HD 1080p

1080pでビデオ再生が可能なUSB 3.0技術により、お使いのMac®またはPCに追加のHDMIディスプレイを接続

¥11,430 税抜
¥12,344 税込
USB 3.0接続4K対応HDMI外付けグラフィックアダプタ DisplayLink認定 Ultra HD対応
USB32HD4K
USB 3.0接続4K対応HDMI外付けグラフィックアダプタ DisplayLink認定 Ultra HD対応

4K対応のUSB 3.0 アダプタでHDMIディスプレイをPCに接続

¥13,014 税抜
¥14,055 税込
USB 3.0-HDMI&DVIマルチディスプレイ変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ
USB32HDDVII
USB 3.0-HDMI&DVIマルチディスプレイ変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ

USB 3.0ポート経由で、HDMI®およびDVI-Iディスプレイを接続する1080p HD対応外付けマルチモニタソリューション

¥14,310 税抜
¥15,454 税込
スリムタイプ USB 3.0-HDMI変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200/ 1080p
USB32HDES
スリムタイプ USB 3.0-HDMI変換アダプタ 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200/ 1080p

スリムタイプのUSB 3.0 - HDMIアダプタ。Ultrabook®などノートパソコンに最適なマルチモニタ ソリューション

¥7,626 税抜
¥8,236 税込
USB 3.0-HDMI変換アダプタ(USBポート x1付き) 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200/ 1080p
USB32HDEH
USB 3.0-HDMI変換アダプタ(USBポート x1付き) 外付けディスプレイ増設アダプタ 1920x1200/ 1080p

USB 3.0ポートを占有せずに、USB 3.0経由でHDMI搭載ディスプレイを接続

¥11,459 税抜
¥12,375 税込
USB 3.0接続2ポートHDMIアダプタ 4K/30Hz対応
USB32HD2
USB 3.0接続2ポートHDMIアダプタ 4K/30Hz対応

1口のUSBポートにHDMIディスプレイ2台を接続

¥12,461 税抜
¥13,457 税込