Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
HDMIソースを直接VGAモニタ/プロジェクタに接続してケーブル周りをすっきり保つ90cm変換アダプタ
製品ID: HD2VGAMM3
- 91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
- アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装
- HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避
- 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
- アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
- プラグアンドプレイ実装
概要
91cm HDMI® - VGA変換ケーブル。Chromebook™などノートパソコンやデスクトップPCをVGAモニタやプロジェクタに接続し、別途アダプタやケーブルは不要です。
この変換ケーブルは、かさばるVGAケーブルでHDMIをVGAアダプタに接続する手間を解消し、デジタルHDMIコンピュータをVGA機器に接続するエンドツーエンドのソリューションを提供します。
ビデオ信号の変換に電源が必要となる一般的なHDMI-VGAアダプタとは異なり、このアダプタでは、外付け電源が不要です。例外として、Macコンピュータで外付け電源が必要となる場合は、オプションとしてUSB給電機能が内蔵されています(USBケーブルは含まれていません)。追加電力が必要となる場合でも、USB給電で簡単にコンピュータとディスプレイを接続することができます。
これまで、デジタルHDMI信号のアナログVGA変換は、困難でコストもかかりました。このアダプタで、HDMIビデオソースを既存のVGAディスプレイ機器に接続し、アップグレードコストを回避することができます。さらに、このアダプタケーブルでは 1920x1200 または1080pのビデオ解像度に対応しているため、既存のVGAディスプレイでもHDビデオ品質を保持することができます。
91cmの変換アダプタケーブルは、余分な配線を減らし機器周りをすっきりまとめます。より長い接続距離では、1.8m HDMI - VGAケーブル(HD2VGAMM6)、3m HDMI - VGAケーブル(HD2VGAMM10)適しています。設置ニーズに合わせてケーブルの長さを選択可能です。
HDMIビデオソースのデジタル暗号化コンテンツは表示されないのでご注意ください。
StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
StarTech.comのメリット
- HDMI対応コンピュータを直接VGAディスプレイに接続する91cmちょうどのケーブルでワークステーションや教室での配線量を軽減
- ケーブル式アダプタで簡単に実装。別途ビデオケーブルを必要とせずにHDMIソースをVGA対応ディスプレイに直接接続
- 既存の(またはスペアの)VGAディスプレイをHDMI対応コンピュータシステムで再利用
用途
教室のデスクやワークステーションでHDMI対応コンピュータをVGAモニタに接続
長さ91cmのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用
ホームワークステーションのHDMIコンピュータでVGAモニタを使用
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200UH | |
UPC Code | 065030859615 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
Active or Passive Adapter | アクティブ | |
アダプタスタイル | Cable Adapter | |
オーディオ | なし | |
コンバータタイプ | フォーマットコンバータ | |
チップセットID | Chrontel - 7101A | |
出力信号 | VGA | |
性能 | ||
最大アナログ解像度 | 1920 x 1200 | |
最大ケーブル長 | 35.4 in [900 mm] | |
最大デジタル解像度 | PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - HDMI(19ピン) オス Input | |
コネクタB | 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス Output | |
コネクタタイプ | 1 - USB Micro-B(5ピン) メス | |
電源 | ||
電源 | USB電源 | |
環境条件 | ||
保存温度 | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
動作温度 | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
湿度 | 40%~85%RH | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 35.4 in [900 mm] | |
製品幅 | 1.3 in [33 mm] | |
製品重量 | 2.7 oz [77 g] | |
製品長さ | 35.4 in [900 mm] | |
製品高さ | 0.4 in [10 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.2 lb [0.1 kg] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 91cm HDMI® - VGAアダプタケーブル |
互換性
OSとのフル互換性を表示する関連製品
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
アダプタ不要の1.8mケーブルを使って、HDMIソースに直接VGAモニタ/プロジェクタを接続
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
HDMIソースを直接VGAモニタ(プロジェクタ)に接続し、別途アダプタが不要な3mアダプタケーブル
別売アクセサリー
Micro USBケーブル 91cm USB A (オス) - マイクロB (オス)
デスクトップまたはモバイルコンピュータの標準USBポートでmicro USBモバイル端末を充電・同期
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。