StarTech.com

コンポジット/S端子/コンポーネント - VGA(アナログRGB) アップスキャンコンバータ変換器

コンポジットまたはSビデオ信号を変換・スケーリングしてVGAモニタに表示

製品ID: VID2VGATV

  • 画像の輝度、コントラスト、カラー、RGBレベル、縦横位置の調節
  • 壁面設置、サイドパネル設置用のプラスチックブラケットを同梱
  • HD-15 VGAを介したアナログRGBHVまたはYPbPr出力
もっと見る
  • NTSC、PALなど、世界中で使用される放送フォーマット入力と互換
  • 画像やビデオの乱れを防ぐ48 MByteフレームバッファ
  • 最後に使用された設定を復元するメモリリコール機能
¥27,299 JPY 税抜
¥29,482 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店
サポート

概要

コンポジットビデオ/SビデオをVGAビデオに変換するコンバーター/スケーラー。コンポジットビデオ、Sビデオ、YCbCr(RGB)ビデオをVGA/HDTVに変換します。VGAやHDTVに対応していない機器を、CRTモニタ、VGAプロジェクタ、LCDディスプレイなどに接続できるシンプルなソリューションです。

ビデオソースの入力解像度は自動的に検出され、出力解像度とリフレッシュレートは、使いやすいオンスクリーンのディスプレイメニューでカスタマイズ可能です。HDディスプレイを最大限に活用できる便利なソリューションです。

StarTech.comのメリット

  • 画像の輝度、コントラスト、カラー、RGBレベル、縦横位置の調節に対応する柔軟性
  • 信号の入力解像度を自動検出し、同時にオンスクリーン ディスプレイメニューとフロントパネルのボタンで出力解像度とリフレッシュレートのカスタマイズが可能
  • ソフトウエアやドライバが不要なハードウエア設計で導入が簡単なソリューション

用途

DVDプレーヤのビデオフィードをVGA入力モニタ、HDテレビなどに表示

Sビデオまたはコンポジット信号を使用するセキィリティカメラのフィードをVGAモニタやテレビでモニタリング

教育機関でVHSテープのコンテンツを新型のテレビに表示

旧型の医療イメージング機器の出力を変換しコンピュータのモニタに表示

会議室でレガシービデオ装置を新型プロジェクタに接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 S-Video
コンポーネント
コンポジット
AV出力 VGA
コンポーネント
オーディオ なし
性能
信号レベル 入力
ビデオ @ 1V p-p、75 ohm
Y @ 1 V p-p、75 ohm
カラー @ 0.7V p-p、75 ohm
対応解像度 PC Output (RGBHV, progressive scan)
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024

HDTV (50/60Hz, YPbPr/RGBHV)
480p, 576p, 720p, 1080i
コネクタ
コネクタA 1 - S-Video(4 ピン、Mini-DIN) メス
1 - コンポーネント映像(3 x RCA) メス Input
1 - コンポジット映像(1 x RCA) メス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Output
特記 / 必要条件
注意 PC出力では、複数のリフレッシュレートに対応しています。詳細は製品マニュアルを参照してください。
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
出力電圧 5 DC
出力電流 2.6A
消費電力(W) 13
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 20 - 90% (結露なし)
物理的特徴
ブラック
製品幅 3 in [77 mm]
製品重量 0.5 lb [0.2 kg]
製品長さ 5.7 in [146 mm]
製品高さ 1.2 in [30 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 2 lb [0.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ビデオ-HDTV/VGA スケーラー
1 - プラスチックブラケット
1 - 1.2m Sビデオケーブル
1 - 1.2m VGAケーブル オス-オス
1 - 1m VGA - YPbPr ケーブル オス/オス
1 - 1m コンポジットRCAケーブル
1 - YCbCr RCA - 8ピンDINアダプタ
1 - 万能電源アダプタ(米国 / 英国/ EU /オーストラリアで使用可能)
1 - ユーザ・マニュアル

認証

製品サポート

ドライバ&ダウンロード

よくあるご質問(FAQ)

ご購入前に:

答え:いいえ。この記事にリンクされているいずれの製品も双方向性はありません。

インストール

答え:本製品はプラグ・アンド・プレイを採用しています。ドライバを使用せず、ソース(コンピュータなど)と接続先(モニタなど)を接続するだけで、その他のセットアップ作業を必要としていません。

トラブルシューティング

答え:

1.モニタのビデオポートが別のソースで正常に動作するかを確認してください。

2.ソースと接続先をつないでいるケーブルが別の機器で正常に動作するかを確認してください。ビデオアダプタが別の環境で正常に動作するかを確認してください。

3.これにより、問題がどこにあるかを特定することができます。

答え:範囲外とは、通常、コンピュータから出力されている解像度がモニタでサポートされていないことを意味しています。解像度を下げ、これで問題が解決されるかどうかを確かめてください。この確認作業のために、別のモニタと接続したり、コンピュータまたはソース機器を再起動する必要があるかもしれません。