StarTech.com

Samsung Galaxy用MHL-HDMI変換アダプタ サムスンギャラクシー用11ピンMicro USB (オス)-HDMI (メス) 変換ケーブル

HDMI®を使用しMHL対応Samsung GalaxyモバイルデバイスをHDTV、モニタ、プロジェクターに接続

製品ID: MHD2HDF11

  • 1080pビデオ出力
  • デジタルオーディオをサポート
  • MHL 2.0デバイス (Samsung S3、S4、S5、Note 2、Note 3、次世代MHL 11ピンデバイス) で動作
もっと見る
  • Micro USB充電ケーブル(同梱されていません)を使用しモバイルデバイスの同時充電が可能
  • CEC / Anynet TV対応HDTVでモバイル機器をテレビのリモコンで操作するRCP(リモートコントロールプロトコル)
  • 小型サイズで持ち運びに便利
¥3,111 JPY 税抜
¥3,359 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店
サポート

概要

Samsung Galaxy 用 Micro USB - HDMI®アクティブ変換ビデオアダプタ。Samsung Galaxy 11ピンMHL 2.0対応スマートフォン/タブレットPC(S3、S4、S5、Note 2、Note 3、次世代MHL11ピンデバイス)を、HDMIを介してMHL非対応のHDTV、モニタ、プロジェクターに接続します。

この変換アダプタを使用すると、MHL 2.0対応のスマートフォンを簡単に大画面ディスプレイに接続し、モバイル端末に保存した写真や動画(および対応オーディオ),その他コンテンツを大画面で表示することができます。 また、このアダプタはRCP(リモートコントロールプロトコル)をサポートしており、CECまたはAnynet+対応のテレビで、テレビのリモコンを使ってスマートフォンの操作ができるため、さらに便利です。

この11ピンMHL HDMIアダプタは、1080p出力解像度と7.1chデジタルオーディオに対応しており、優れた画質と音質を実現し最適なマルチメディア環境を提供します。

さらに、この小型アクティブアダプタは、サイドに便利なMicro USBポートが付いているので、モバイル機器を接続して充電を同時に行い、端末をいつでも使える状態にしておくことができます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • MHLからHDMIに変換し、Samsungモバイル端末のHDコンテンツをテレビやプロジェクターに表示
  • 接続して、電源を取りながら、同時に充電

用途

Mobile High-Definition Link (MHL™) 対応デバイスをHDMI経由でテレビ、モニタ、プロジェクターに接続

オーディオ付きビデオを表示、または写真をフルサイズのHDMI対応ディスプレイで表示

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 Micro USB(MHL)
AV出力 HDMI
オーディオ あり
チップセットID Silicon Image - SiI9292CNUC
業界標準 MHL 2.0対応
性能
オーディオ仕様 192 KHz 7.1チャンネルサラウンド
最大ケーブル長 16.4 ft [5 m]
最大デジタル解像度 1080p
コネクタ
コネクタA 1 - MHL™(11ピン、モバイル・ハイデフィニション・リンク) オス Input
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) メス Output
1 - USB Micro-B(5ピン) メス
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 1 in [25 mm]
製品重量 0.6 oz [17 g]
製品長さ 7.1 in [180 mm]
製品高さ 0.4 in [11 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 1.1 oz [32 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - MHL™- HDMI®アダプタ

認証

製品サポート

ドライバ&ダウンロード