StarTech.com

Micro HDMI - VGA変換ディスプレイアダプタ スマートフォン/Ultrabook/タブレット対応 1920x1080

Micro HDMI®ビデオ信号とそれに付随するオーディオ信号を変換

製品ID: MCHD2VGAA2

  • 最大1920x1080の出力解像度をサポート
  • 使いやすく、ソフトウェアは不要
  • コンパクトで軽量、携帯性に優れたデザイン
  • テレビやプロジェクターを含むあらゆるVGAディスプレイに対応
¥3,026 JPY 税抜
¥3,328 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter アクティブ
AV入力 Micro HDMI
AV出力 3.5mm ステレオオーディオ
VGA
オーディオ あり
業界標準 HDMI®、HDCP
性能
オーディオ仕様 2チャンネル
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
最大アナログ解像度 1920x1080
最大デジタル解像度 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
コネクタ
コネクタA 1 - Micro HDMI(19ピン) オス Input
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Output
1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス Output
コネクタタイプ 1 - USB Micro-B(5ピン) メス
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 40%~85%RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 1.4 oz [39 g]
製品長さ 10.2 in [25.8 cm]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [20 mm]
Package Length 8.6 in [21.8 cm]
Package Width 3.1 in [80 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2 oz [58 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Micro HDMI® - VGAアダプタコンバータ

認証

関連製品

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
DisplayPort - DVI変換ケーブル 3m ディスプレイポート(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200

DisplayPort®搭載コンピュータにDVIディスプレイを接続するDisplayPort-DVI変換ケーブル

¥5,390 税抜
¥5,929 税込

別売アクセサリー