StarTech.com

HDMI /DisplayPort /Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル 2m HDMI/ディスプレイポート/ミニディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

HDMI、DisplayPort、またはMini DisplayPort対応ノートパソコンをHDMIディスプレイ、またはプロジェクタに接続

製品ID: DPMDPHD2HD

  • 1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避
  • プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応
  • 最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
¥15,686 JPY 税抜
¥17,254 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
Active or Passive Adapter パッシブ
AV入力 DisplayPort
Mini-DisplayPort
HDMI
AV出力 HDMI
アダプタスタイル ケーブルアダプタ
オーディオ あり
性能
ワイド画面サポート あり
コネクタ
コネクタA 1 - DisplayPort(20ピン) オス
1 - Mini-DisplayPort(20ピン) オス
1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタタイプ 1 - USB Micro-B(5ピン) メス
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 5%~90% RH
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
ブラック
製品幅 2.4 in [60 mm]
製品重量 7.9 oz [225 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.6 in [65 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 4.8 in [12.3 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 17 oz [483 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - DP/mDP/HDMI - HDMI 変換ケーブル(2m)
1 - 2m micro USB変換ケーブル オス/オス
1 - 取扱説明書

認証

別売アクセサリー