StarTech.com

USB-C接続HDMIビデオキャプチャーユニット Mac/Windows対応 1080p

HDMI®ビデオレコーダー | USB 3.0接続 | UVC(USB Video Class)規格準拠 | USB-A ケーブル付属

製品ID: UVCHDCAP

  • UVCビデオ規格とプラグアンドプレイ実装で手軽に使えるUSB-C対応HDMIキャプチャデバイス
  • ライブストリーミングに対応。ビデオソースをインターネットでライブ配信
  • ソースコンテンツのHD画質を保持(最大解像度1080p 60fps)
¥34,281 JPY 税抜
¥37,709 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
AV入力 HDMI
AV出力 USB
オーディオ あり
チップセットID Mstar - MST3363CNK-170
業界標準 MPEG4 (H.264)
USBビデオクラス(UVC)
性能
オーディオ仕様 2チャネルステレオオーディオ
ワイド画面サポート あり
対応解像度 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
最大デジタル解像度 1920 x 1080 60フレーム/秒
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) メス Input
1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス Input
コネクタB 1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14
Linux 4.x (LTS Versions only)
環境条件
保存温度 -5°C to 40°C
動作温度 0°C to 40°C
湿度 20 ~ 80% RH結露なし
物理的特徴
Silver & Black
製品幅 2.4 in [60 mm]
製品重量 2.8 oz [80 g]
製品長さ 8.5 in [21.5 cm]
製品高さ 15.4 in [39.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 18.5 in [47 cm]
Package Length 8.4 in [21.3 cm]
Package Width 18.5 in [47 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3 oz [86 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - キャプチャデバイス
1 - USB-C - USB-B ケーブル(1m)
1 - USB-A - USB-B ケーブル(1m)
1 - HDMIケーブル(1m)
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14
Linux 4.x (LTS Versions only)

認証

関連製品

PCレス録画対応ビデオキャプチャー USB 2.0接続対応 HDMI & コンポーネント入力対応 ストリーミング対応 1080p
USB2HDCAPS
PCレス録画対応ビデオキャプチャー USB 2.0接続対応 HDMI & コンポーネント入力対応 ストリーミング対応 1080p

HD動画をPCにキャプチャ、またはPCを使用せずSDカードに録画。インターネットを介したリアルタイム動画配信にも対応

¥26,289 税抜
¥28,917 税込
USB2.0接続HDMIビデオキャプチャーユニット コンパクト外付けキャプチャーデバイス 1080p
USB2HDCAPM
USB2.0接続HDMIビデオキャプチャーユニット コンパクト外付けキャプチャーデバイス 1080p

コンパクトな外付けキャプチャデバイスを使用してHDMIビデオソースをパソコンに録画

¥20,903 税抜
¥22,993 税込
フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン対応 1080p
PEXHDCAP2
フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン対応 1080p

HD画質のビデオソースとオーディオを取り込むビデオキャプチャカード。PCI Expressスロット(ロープロファイルおよびフルプロファイル)対応

¥23,707 税抜
¥26,077 税込
USB接続ビデオキャプチャーケーブル(S端子/コンポジット端子対応) TWAIN対応 Mac対応
SVID2USB23
USB接続ビデオキャプチャーケーブル(S端子/コンポジット端子対応) TWAIN対応 Mac対応

Sビデオやコンポジットビデオをキャプチャしデジタルメディアに変換。PC/Mac®対応

¥6,111 税抜
¥6,722 税込

別売アクセサリー